• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Bezkonkurencyjna wydajność za sprawą szybkich elementów przekierowujących.

21.02.2018
PR SPS Messe 2017
Podczas Hannoveer Messe w hali 9, stoisku D26, firma B&R pokaże, w jaki sposób szybkie elementy przekierowujące (divertery) systemu transportowego ACOPOStrak, mogą znacznie zwiększyć efektywność linii produkcyjnych.

Elastyczny system transportu firmy B&R podczas targów Hannover Messe.

Nowy elastyczny system transportu firmy B&R został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej efektywności produkcji - od produkcji masowej po partie jednostkowe. Kluczową rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają wyłącznie elektromagnetyczne elementy przekierowujące, które pozwalają na dzielenie i łączenie przepływu produktów przy pełnej prędkości produkcyjnej. B&R zaprezentuje system transportu podczas targów Hannover Messe już 23-27 kwietnia, w hali 9, stoisku D26.

Zdolność przyłączeniowa – to proste!

Na stoisku B&R będzie można również przekonać się, w jaki sposób OPC UA TSN umożliwia wdrażanie zaawansowanych koncepcji produkcyjnych przy bezproblemowym przyłączeniu od poziomu polowego aż do systemów ERP. Przedstawiony zostanie również Orange Box, rozwiązanie dla Industrial IoT. Ten niestandardowy pakiet sprzętowo-programistyczny ułatwia pobieranie danych z urządzeń nie objętych cyfryzacją w inwestycjach typu brownfield, dzięki temu może być wykorzystywany przez systemy wyższego rzędu.

Premiera przemysłowego komputera PC

B&R po raz pierwszy zaprezentuje nową generację kompaktowych komputerów przemysłowych na targach Hannover Mess. Komputery PC oferują wysoką wydajność i rozszerzoną gamę możliwości podłączenia paneli.

PR SPS Messe 2017
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.