• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

ACOPOStrak gwarancją masowej personalizacji w produkcji żywności

29.01.2018
ACOPOStrak
Dzięki w pełni elektronicznym, odpornym na zużycie elementom przekierowującym ACOPOStrak, na tej samej linii można produkować różne warianty produktów i pakować je w zestawy niestandardowe bez potrzeby zatrzymania i przezbrojenia maszyny.

B&R zaprezentuje podczas targów Anuga FoodTec 2018 rewolucyjny system transportu oraz rozwiązania IIoT

W tym roku podczas Anuga FoodTec w Kolonii 20-23 marca, odwiedzający stoisko A38 B39 w hali 7.1, będą mogli poznać rewolucyjny system transportu dla produkcji adaptacyjnej. Dzięki niezwykłej elastyczności i użyteczności, ACOPOStrak na nowo definiuje ekonomię produkcji i efektywność sprzętu. Konstrukcja przystosowana dla maszyn klasy spożywczej oraz innowacyjne elementy przekierowujące sprawiają, że ACOPOStrak jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie transportu, umożliwiającym opłacalną produkcję żywności i napojów również dla pojedynczych partii.

Architektura Edge dla Przemysłu IoT

B&R wkracza w cyfrową transformację, dzięki elastycznej architekturze Edge wyposażonej w wydajne rozwiązania systemu APROL. Kontrolery Edge od B&R umożliwiają implementację narzędzi analityki i inteligencji biznesowej. Jest to możliwe dzięki ciągłemu dostępowi do kluczowych danych z sensorów na wszystkich poziomach operacyjnych. Dzięki szerokiemu dostępowi do danych procesowych, operatorzy mogą tak dopasowywać parametry procesu, aby bezpośrednio wpływać na wskaźniki wydajności.

Sposoby na doskonałość operacyjną

Odwiedzający stoisko B&R odkryją zalety intuicyjnej, internetowej obsługi i bezpośredniej łączności internetowej z czujnikami. Zaangażowanie B&R w otwarte standardy takie jak POWERLINK, openSAFETY, OPC UA i PackML pozwala na bezproblemową komunikację i maksymalną wydajność na liniach wielu dostawców. Zapoznaj się z charakterystyką Packaging 4.0, aby zobaczyć jak klaruje się przyszłość pakowania dzięki kontroli wskaźnika efektywności maszyny (OEE), obniżonym całkowitym kosztom posiadania (TCO) oraz całkowitej konserwacji produkcyjnej (TPM).

ACOPOStrak
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.