• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

EUROMAP od ręki

Zalecenia EUROMAP pomogły uczyń branżę tworzyw sztucznych pionierem w implementacji standardowych interfejsów dla maszyn i urządzeń pochodzących od wielu dostawców. Patrick Bruder i Christoph Trappl z B&R wyjaśniają, w jaki sposób – dzięki standardowi OPC UA – niezależny od sprzedawcy standard komunikacji zyskuje obecnie ogromnie na wydajności w kontekście koncepcji Internet of Things (Internet rzeczy) i Industry 4.0.

_47A7773
Dzięki technologii mapp, klienci firmy B&R mogą wdrażać w pełni funkcjonalne interfejsy EUROMAP praktycznie bezproblemowo. Próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej w rozmowie z kierownikiem produktów dla technologii mapp firmy B&R, Christophem Trappelem (z lewej) i ekspertem z branży tworzyw sztucznych, Patrickiem Bruderem.

Pytanie do Patricka: wiele zaleceń organizacji EUROMAP są obecnie w trakcie aktualizacji. Czy dotychczasowe zalecenia już nie wystarczają?

Patrick Bruder: Procesy produkcyjne w przemyśle tworzyw sztucznych są stale doskonalone, stąd ciągle pojawiają się nowe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, a także komunikacji pomiędzy różnymi komponentami. To dlatego różne grupy robocze w ramach EUROMAP pracują obecnie nad aktualizacją niektórych zaleceń.

Jakich zaleceń to dotyczy?

Bruder: Wiele uwagi poświęca się obecnie dwom interfejsom: Pierwszym jest EUROMAP 77, który zapewnia komunikację między wtryskarkami i systemami realizacji produkcji. Drugi to EUROMAP 79 – interfejs pomiędzy wtryskarkami i obsługą maszyn i robotów.

Czy są jakieś podobieństwa między tymi dwoma interfejsami?

Bruder: Oczywiście: oba są oparte na standardzie OPC UA. Grupy robocze szybko uznały, że ten niezależny od sprzedawcy standard stanowiłby idealne dopasowanie do obu aplikacji – mimo znacznych różnic w wymaganiach dotyczących komunikacji. Jesteśmy przekonani, że OPC UA będzie standardem docelowym dla połączonych siecią fabryk jutra, logiczne zatem było użycie go jako podstawy nowych zaleceń EUROMAP.

Czy standard OPC UA może obsługiwać krytycznie zależną od czasu komunikację między wtryskarką i powiązanymi robotami?

Bruder: Oczywiście. Połączenie z technologią usług sieciowych zależnych od czasu (TSN) pozwala usunąć wszelkie problemy. Nawet we wczesnych stadiach, na platformie testowej TSN uzyskano zadziwiające czasy cykli z zastosowaniem OPC UA TSN. Oprócz B&R, pozostali uczestnicy platformy testowej to National Instruments, Cisco, Kuka, TTTech i Intel. Platforma testowa TSN została zainicjowana przez Konsorcjum Internetu Przemysłowego (Industrial Internet Consortium, IIC), którego członkiem jest również B&R. Technologia TSN umożliwia deterministyczną komunikację w czasie rzeczywistym. Dzięki standardowi OPC UA TSN, formowane wtryskowo części uzyskuje się z prędkością i precyzją nieosiągalną z wcześniejszym interfejsem EUROMAP.

Pytanie do Christofera: dlaczego B&R – firma zajmująca się technologią – tak aktywnie angażuje się w rozwój interfejsów dla branży tworzyw sztucznych? Czy nie jest to raczej zajęcie dla Państwa klientów?

Christoph Trappl: W tym właśnie rzecz: Nasi klienci – producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych – muszą dostarczać maszyny zgodne z zaleceniami EUROMAP. W przeciwnym razie rynek może ich nie zaakceptować. Dlatego zadziałaliśmy z wyprzedzeniem i zintegrowaliśmy najczęściej używane interfejsy EUROMAP z naszym systemem.

Co to dokładnie znaczy?

Trappl: Na przykład oferujemy komponenty mapp dla tych interfejsów. Te modułowe, kodowane wstępnie bloki oprogramowania wystarczy wprowadzić do projektu automatyzacji metodą "przeciągnij i upuść" i już są gotowe do działania. Naszym klientom pozostaje jedynie ustawić kilka parametrów, aby otrzymać w pełni funkcjonalny interfejs EUROMAP. To właśnie staramy uzyskać jako dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji. Odciążamy naszych klientów, przejmując na siebie zadania programistyczne niskiego poziomu w zakresie podstawowych funkcji. Pozwalamy im w ten sposób skupić się na tym, co robią najlepiej, czyli na wykorzystaniu swojej specjalistycznej wiedzy o określonym procesie do skonstruowania optymalnie funkcjonującej maszyny.

Co zatem dzieje się, gdy – jak w tym przypadku – interfejsy są definiowane na nowo?

Trappl: Nawet wówczas, nasi klienci mogą spać spokojnie, wiedząc, że firma B&R zajmie się wdrożeniem nowego, niezawodnego interfejsu. Uwzględniamy zasadniczo wszystkie najczęściej stosowane EUROMAP zalecenia, w tym EUROMAP 27.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.