• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Szybszy, mniejszy, ACOPOS

P3 mal zwei frei

Producenci maszyn i systemów znaleźli się pod istnym ostrzałem żądań o większą wydajność i dostępność eksploatacyjną ich produktów. Jednocześnie coraz intensywniej dąży się do cięcia kosztów wytwarzania maszyn produkcyjnych. Nowa generacja serwonapędów B&R ma stawić czoła tym wyzwaniom. ACOPOS P3, serwonapęd o szerokich możliwościach integracji, w dodatku odznaczający się ekstremalnie krótkim czasem próbkowania na poziomie 50 µs, otwiera zupełnie nowe możliwości dla aplikacji czujników wirtualnych. Złożone procesy produkcyjne wymagają złożonych maszyn, a tym samym wyrafinowanych urządzeń i oprogramowania. Szafy sterownicze zaawansowanych maszyn i układów wymagają miejsca w halach produkcyjnych. Ich zakup, wyposażenie w okablowanie i chłodzenie szybko podbijają koszty inwestycji. Dlatego właśnie producenci maszyn i systemów z całych sił starają się zmniejszyć gabaryty obudów układów sterowniczych. Najważniejszym kryterium "downsizingu" jest ograniczenie przestrzeni potrzebnej do zabudowy urządzeń w szafach.

Czas próbkowania 50 μs

Procesy technologiczne odznaczające się znaczną dynamiką i dokładnością, np. w poligrafii i przemyśle opakowaniowym, wymagają bezwzględnie precyzyjnego sterowania ruchami o dużej prędkości. Czynnikiem ograniczającym prędkość pracy jest czas próbkowania serwonapędu. Czas cyklu regulacji natężenia prądu, prędkości i położenia wynosi 50 µs dla serwonapędu ACOPOS P3. "Tak krótki czas próbkowania pozwala nam wdrażać nowe procesy sterowania w pętli zamkniętej, które należą do wachlarza technologii czujników wirtualnych", tłumaczy Alois Holzleitner. Protokół sieci POWERLINK gwarantuje przepustowość i dokładność niezbędną serwonapędom do realizowania tej technologii.

Sektor produkcji maszyn dąży obecnie do ograniczenia zużycia energii, a tym samym stawia na konstrukcje o małej masie. Konstruktorzy starają się zmniejszyć do minimum masy przemieszczane podczas realizacji procesu technologicznego, by uzyskać maksymalną energooszczędność rozwiązań. To jednak zmniejsza sztywność i zwiększa elastyczność części składowych. Czujniki wirtualne mogą kontrolować układy o wyższej elastyczności bez konieczności wprowadzania dodatkowych systemów pomiaru położenia w punktach interwencyjnych procesu technologicznego. Coraz częściej stosuje wirtualne enkodery położenia w silnikach elektrycznych, dzięki czemu można zrezygnować z enkoderów położenia silnika, ich okablowania i analizatorów zabudowywanych w serwonapędzie, a także daje się zwiększyć dostępność ruchową rozwiązania. "Można rozszerzyć standardową kaskadę sterowników serwonapędów ACOPOS P3 o inne funkcje", dodaje Alois Holzleitner. Należy do nich m.in. sterowanie powtarzalne, umożliwiające przewidywanie i kompensację błędów wynikających ze zwłoki działania. Co zyskujemy? Większą precyzję sterowania, wyższą wydajność i lepszą jakość produktów.

ACOPOS P3 with motors
Kompaktowy serwonapęd ACOPOS P3 może sterować trzema osiami ruchu jednocześnie.

B&R zaprezentuje ACOPOS P3 na targach branżowych SPS/IPC/Drives w Norymberdze, które odbędą się w listopadzie 2014 r. Rozwiązanie będzie dostępne w wersji z 1, 2 lub 3 osiami, a także w zakresie mocy od 0,5 do 24 kW. W jednym układzie można sterować nawet 1000 serwonapędów ACOPOS P3. ACOPOS P3 jest także kompatybilny z wszystkimi serwonapędami B&R poprzedniej generacji, dzięki czemu można go łączyć z nimi w sieci.

Holzleitner Alois #1

"Przełomowy ACOPOS P3 to intuicyjna eksploatacji oraz wyższa wydajność, większe bezpieczeństwo i większa dostępność przy możliwie zminimalizowanych gabarytach".

Pobierz artykuł jako PDF:

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.