• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Business Intelligence

"Pracuj z danymi kreatywnie stosując analizę eksploracyjną"

Screen APROL Business intelligence

B&R zaktualizowała platformę automatyki APROL rozbudowując ją o bardzo wszechstronny składnik systemowy obsługi informacji biznesowej (BI). Martin Reichinger, dyrektor biznesowy w B&R wyjaśnia, w jaki sposób dane big data można gromadzić, analizować i organizować w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Co tak naprawdę oznacza informacja biznesowa?

Od wczesnych lat 90. XXw. BI pełni znaczącą rolę w aplikacjach zarządzania biznesem. Ogólnie, informacja biznesowa odnosi się do procedur i procesów służących systematycznemu zbieraniu, analizie i prezentacji danych w formie elektronicznej. Takie zgromadzone dane można wykorzystać do efektywnego monitorowania i optymalizowania procesów, podczas gdy raporty i dane analityczne dostarczają cennych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Istniejące rozwiązania ERP mają pewne funkcje raportowania i analizowania, ale zazwyczaj nie są one wystarczające, by sprostać wymaganiom. Systemy front end często przydają się tylko doświadczonym użytkownikom którzy są informatykami. Dlatego na rynku tych aplikacji istnieje bardzo duże zainteresowanie łatwymi w użyciu i dającymi duże możliwości rozwiązaniami BI na poziomie ERP.

Dlaczego istnieje zapotrzebowanie na informację biznesową również na poziomie produkcji?

W ostatnich latach ilość danych wykorzystywanych w systemach produkcyjnych wzrastała w zawrotnym tempie. Bez zautomatyzowanej analizy i oceny nie można wykorzystać tych danych do podejmowania przemyślanych decyzji. W tym kontekście często słyszy się termin "dane big data". W dużych systemach ilości zebranych danych mogą szybko sięgnąć poziomu gigabajtów lub nawet terabajtów. Tak, ogromnymi ilościami danych można zarządzać, tylko jeśli są one przetwarzane w sposób systematyczny.

Jakie kroki są konieczne, aby ocenić i zorganizować duże ilości danych?

Informacja biznesowa jest procesem składającym się głównie z trzech etapów przetwarzania: gromadzenia, analizy i prezentacji danych. Pierwszy etap polega na gromadzeniu danych. Dane w postaci surowej, nieprzetworzonej, można wyprowadzić z systemu ERP, baz danych lub plików. Następnie dane trzeba przefiltrować, wyczyścić i zharmonizować do postaci umożliwiającej ich analizę. Prosta analiza możliwa jest dzięki kostkom OLAP (przetwarzania analitycznego online). Złożone analizy statystyczne prowadzi się metodami wynikającymi z data mining. Wyniki można następnie przedstawić w formie wykresów i tabel.

Co dokładnie rozumie się pod pojęciem data mining?

Odnosi się ono do odkrywania wzorców, jakie rządzą dużymi ilościami danych. Na przykład pozwala ono na porównanie wibracji maszyn w różnych okresach, a także pozwala przewidywać przyszły rozwój sytuacji. Oczywiście możliwe jest również porównywanie danych z różnych maszyn, co ułatwia optymalizację procesów produkcyjnych i zapobiega poważnym awariom przez wcześniejsze wykrywanie potencjalnych zakłóceń.

W jaki sposób rozwiązanie informacji biznesowej APROL różni się od innych rozwiązań BI zawartych na innych platformach automatyki?

Nie ograniczyliśmy opracowania interfejsu do jakiegoś zewnętrznego rozwiązania, zamiast tego mamy funkcje BI w pełni zintegrowane w system APROL zarządzającym procesami w B&R. Dlatego obsługa i utrzymanie systemu jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku innych podobnych produktów. Funkcje raportowania są dostępne dla wszystkich użytkowników APROL, można też w razie potrzeby zainstalować dodatkowe komponenty do pozyskiwania i kompleksowej analizy danych. Komponenty te są również w pełni zintegrowane z systemem APROL poprzez platformę BI.

Które grupy docelowe korzystają z ocenianych danych?

Zastosowanie funkcji raportowania nie ogranicza się do pojedynczej grupy docelowej. Tradycyjna analiza oparta na stałej zawartości została zastąpiona przez eksploracyjną analizę danych, w której zdefiniowane są jedynie źródła danych, a nie sposób ich prezentacji. Raporty i oceny można kompilować osobiście oraz modyfikować w dowolnym czasie dzięki łatwej w użyciu funkcji "przeciągnij i upuść". Menedżerowie mogą potrzebować tylko zsyntetyzowanych, streszczonych danych o wydajności; z kolei technologowie dysponują szczegółowymi informacjami o konkretnych procesach. Wyświetlone dane mogą być zmieniane, filtrowane i sortowane przez zwykłych użytkowników. Zazwyczaj generowanie takich raportów wymagało zaangażowania profesjonalnych informatyków, którzy często potrzebowali wielu dni lub tygodni, by tego dokonać. Jeśli wymagania się zmieniały, trzeba było ponownie wzywać specjalistów. Dzięki rozwiązaniu BI w systemie APROL może to zrobić każdy użytkownik za pomocą kilku kliknięć myszką. Raporty można nawet skonfigurować, aby wyświetlały się na urządzeniach mobilnych. Natomiast autoryzacja strony serwera oznacza, że dane są chronione – nawet w niezabezpieczonych sieciach.

Reichinger Martin #2
Martin Reichinger, manager biznesowy działu Process Automation w B&R
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.