• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Bez granic

Modular Panel platform

Era klasycznych, produkowanych seryjnie maszyn do wytwarzania tych samych produktów przez 20 lat skończyła się już jakiś czas temu. Przyszłość wymagać będzie stałego rozwoju elastyczności maszyn i systemów - a taką elastyczność zapewnić mogą opracowane przez B&R podzespoły paneli modularnych.

Przemysł produkcji maszyn działa pod dużym naciskiem. Z jednej strony, jedna maszyna musi być w stanie wytwarzać spersonalizowane produkty bez konieczności wykonywania czasochłonnego przezbrojenia; ale z drugiej strony maszyna nie może "zestarzeć" się w ciągu zaledwie kilku lat. "Współczesną produkcję przemysłową charakteryzują krótkie cykle produkcyjne oraz rosnący stopień spersonalizowania produktów," twierdzi Raimund Ruf, business manager ds. HMI w B&R. Mając to na uwadze, prowadzony przez Raimunda Rufa zespół opracował strategię platformy modularnej dającej producentom maszyn niepowtarzalną elastyczność.

Skalowalność bez granic

Krótko mówiąc, B&R kompletnie odcięła przemysłowe panele od przemysłowe od podzespołów procesowych.. "Główna koncepcja polega na tym, by każdy panel mógł zostać połączony z procesorem," wyjaśnia Raimund Ruf. W ten sposób producenci maszyn muszą integrować panel tylko jeden raz. To otwiera drogę do wyboru indywidualnych podzespołów paneli - procesorów, układów pamięci, itp. - jakie odpowiadają za wydajność systemu.

To nowe podejście bazuje na Automation Panel , czyli serii wyświetlaczy oferowanych w różnych wielkościach i proporcjach ekranów. W połączeniu z modularną jednostką PC, taki panel staje się silnym komputerem przemysłowym o wydajności, jaką można dokładnie dopasować do aktualnych potrzeb. Szeroki wybór procesorów, od jednordzeniowych Celeronów do czterordzeniowych Core i7, pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby wydajnościowe. Używając kart rozszerzeń skonfigurować można wszelkie wymagane interfejsy (np. POWERLINK lub port szeregowy).

Łatwa rozbudowa

Konserwacja i rozbudowa poszczególnych podzespołów również stała się znacznie łatwiejsza. Jeśli nowe zastosowanie lub system HMI wymagają więcej mocy obliczeniowej, komputer przemysłowy Panel PC można wymienić na inny, o większej wydajności. Żeby tego dokonać wystarczy po prostu wiedzieć jak odkręcić 6 śrubek. Zastosowanie solidnych złącz pozwoliło wyeliminować konieczność podłączania lub odłączania jakichkolwiek przewodów. Dodatkowo, jeśli na karcie CFast zapisano wszystkie potrzebne dane dla danego zastosowania, nowy komputer Panel PC można uruchomić w trybie online błyskawicznie.

"Nowo opracowana zasada bloków konstrukcyjnych bierze również pod uwagę to, że komputery PC i wyświetlacze mają różne cykle przydatności," wyjaśnia Raimund Ruf. Kiedyś, gdy moc obliczeniowa okazywała się już niewystarczająca lub potrzebna była modernizacja, konieczna była wymiana całego zestawu – komputera PC i panelu. "Ponieważ takie działanie nie jest już konieczne, udało nam się otworzyć przed producentami maszyn i ich użytkownikami drogę do poważnych oszczędności, tym bardziej, że nasze podejście umożliwia stosowanie spersonalizowanych paneli przez wiele generacji procesorów."

Panele wielodotykowe


 

SDL 3

Niewymagające konserwacji komputery przemysłowe PC

Prawie wszystkie moduły PC nie są wyposażone w wentylatory. W połączeniu z kartami CFast i dyskami twardymi SSD, daje to możliwość stosowania przemysłowych komputerów PC zupełnie pozbawionych obracających się części, a tym samym niewymagających konserwacji. A dodatkowo znika też konieczność wykonywania kosztownych i czasochłonnych prac związanych z wymianą zużytych części. "Cały system chłodzenia komputerów Panel PC 900 został kompletnie zmodernizowany," wyjaśnia Raimund Ruf. "Aby osiągnąć możliwie najlepszy konwekcyjny przepływ ciepła, przeprowadziliśmy obszerne testy oparte na modelach symulacyjnych i zastosowaliśmy rury cieplne. Dzięki temu nawet tak mocny procesor jak Core i7 3517UE może pracować bez wentylatora chłodzącego w temperaturze otoczenia do 50°C, i to pod pełnym obciążeniem!

Zmodernizowano również układ chłodzenia procesorów czterordzeniowych - wentylatory chłodzące kierują powietrze przez żebra zintegrowanego układu chłodzącego, co gwarantuje bezproblemowe działanie nawet najbardziej wydajnych systemów. Dodatkowo, firma B&R wyselekcjonowała podzespoły oferujące najwyższy poziom niezawodności, w tym dyski twarde, płyty główne i obudowy. Podzespoły te zaprojektowano specjalnie do użytku w warunkach przemysłowych; mogą one pracować w wysokich temperaturach otoczenia i będą dostępne w sprzedaży jeszcze przez wiele lat.

Oszczędności można więc uzyskać nawet w dziedzinie zarządzania stanami magazynowymi. Ponieważ w systemach Automation Panel zastosowano tę samą podstawową technologię dla paneli łączonych poprzez interfejsy SDL/DVI, co w panelowych komputerach przemysłowych, producenci maszyn mogą natychmiast reagować na zmieniające się wymagania klientów - jedynym warunkiem jest posiadanie odpowiednich podzespołów w magazynie. Na tym polu urządzenia typu all-in-one nie tylko generują większe koszty, ale wymagają też większego nakładu pracy.

Dostęp bardzo zdalny

Wszystkie Panel PC 900 urządzenia z procesorami Core serii - i wspierają AMT (Active Management Technology) - technologia ta stanowi część opracowanej przez firmę Intel technologii vPro; ma to na celu umożliwienie ich zdalnego zarządzania. Takie rozwiązanie pozwala zdalnie serwisować systemy PC, na poziomie znacznie bardziej zbliżonym do sprzętowego, bez względu na zastosowany system operacyjny.

Technologia AMT umożliwia odczyt informacji o stanie, wprowadzanie zmian do konfiguracji BIOSu i włączanie lub wyłączanie komputera - wszystko oczywiście zdalnie. Dostępna jest również opcja zdalnego inicjowania systemu. Ponieważ dostęp odbywa się niezależnie od systemu operacyjnego, system można zresetować zdalnie, nawet jeśli system operacyjny nie odpowiada. To szczególnie przydatne w przypadku komputerów pracujących bez nadzoru pracowników, jak na przykład ma to często miejsce w przypadku systemów zarządzania ruchem.

AMT to również dodatkowe usługi zdalne i możliwość rozwiązywania problemów. Oznacza to możliwość odczytania wszelkich informacji o zastosowanych podzespołach komputerowych - w tym rodzaju procesora. Aby było to możliwe, komputer musi być tylko włączony i podłączony do sieci. Dodatkowo, dziennik zdarzeń rejestruje szczegółowe informacje o wykonywanych na komputerze procesach systemowych (np. rozpoczęcie procesu inicjalizacji systemu operacyjnego).

Wyświetlacze i ekrany dotykowe do wszelkich zastosowań

Wyświetlacze Automation Panel oferowane są w wielu różnorodnych wariantach i są idealnie spełniają wszelkie wymagania współczesnego przemysłu. Przykładowo, modele panoramiczne dostępne są o przekątnej 24" i w rozdzielczości Full HD. A tam, gdzie konieczne jest zapewnienie kompatybilności z istniejącymi systemami, zastosować można panele o proporcjach 4:3, z analogowymi ekranami rezystywnymi. Dzięki temu można nadal używać aplikacji HMI w ich domyślnych rozdzielczościach, pracujących na najnowszych platformach PC, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu. A ponieważ ekrany dotykowe można obsługiwać pracując w rękawicach ochronnych, są one idealnym rozwiązaniem do pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wzrasta popularność systemów wysięgnikowych, stanowiących świetny sposób optymalizacji pracy operatorów maszyn. Mając to na uwadze, firma B&R oferuje wyświetlacze Automation Panel i komputery panelowe przystosowane do pracy systemy wysięgników Wiąże się to nie tylko z różnymi rozmiarami i formatami wyświetlaczy; wszystkie modele posiadają klasę ochrony IP65 i dostępne są także jako wersje pionowe, co czyni je idealnym rozwiązaniem do pracy w środowisku wymagającym zachowania wysokiej higieny. Dzięki zastosowaniu dodatkowego podzespołu - odbiornika Smart Display Link 3 - obsługa paneli zamontowanych na wysięgnikach staje się jeszcze łatwiejsza. Odbiornik ten pozwala umieścić panel operatora nawet w odległości 100 m od komputera panelowego lub przemysłowego, przy zastosowaniu standardowych przewodów sieci Ethernet kat. 6 lub 7. Zastosowanie niewielkich wtyczek RJ45 eliminuje problemy z prowadzeniem przewodów nawet przez małe otwory w wysięgnikach.

AP 5000 4
Wyświetlacze Automation Panel o klasie ochrony IP65 dostępne są w 9 wersjach dla różnych konstrukcji wysięgników. Na specjalne zamówienie można doposażyć wyświetlacze w dodatkowe przełączniki, czytnik RFID oraz przedni interfejs portów USB.

Czytnik RFID dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy

Wysięgniki oferujemy z wieloma opcjonalnymi elementami i rozwiązaniami i różnorodnymi układami przycisków, wybieraków i wyłączników awaryjnych, dostosowanymi do potrzeb klientów. Wbudowany czytnik kart RFID umożliwia przypisanie ściśle określonych praw dostępu całemu personelowi, od serwisantów do operatorów systemu. Hasła zapisywane na karteczkach typu post-it to już przeszłość. W ofercie znaleźć można wyświetlacze o różnych formatach i wymiarach, w tym modele w układzie pionowym i na wysięgniku.

"Wprowadzenie do pracy w przemyśle wyświetlaczy wielodotykowych istotnie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa," zauważa Raimund Ruf. Potencjalnie krytyczne procedury, np. uruchamianie procesu lub silnika, stały się znacznie bezpieczniejsze dzięki sterowaniu z użyciem obu dłoni. Oznacza to, że aby wykonać daną czynność, operator musi użyć drugiej dłoni do jej potwierdzenia. A to eliminuje niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia procesu.

Wiele możliwości obsługi

Co oczywiste, panele wielodotykowe pozwalają na stosowanie tzw. gestów, znanych już ze zwykłych urządzeń konsumenckich. Przykładowo, do przesuwania lub zmiany stron menu stosować można gesty przypominające przewracanie kartek książki, a do powiększania i zmniejszania obrazu stosować można gesty wykonywane dwoma palcami. W połączeniu z dużymi ekranami panoramicznymi daje to operatorom zupełnie nowe możliwości. Na ekranie nie tylko można wyświetlić więcej informacji - operatorzy mogą też przeglądać arkusze danych lub oglądać przewodniki w postaci filmów, i to bez konieczności usuwania z ekranu informacji o aktualnym stanie maszyny.


 

  • Najważniejsze cechy
  • Maksymalny poziom elastyczności
  • Minimalny nakład prac
  • Łatwa wymiana podzespołów
  • Skalowalność bez granic
  • System gotowy na standard Industry 4.0
Ruf Raimund #1
"Modułowa platforma paneli firmy B&R to idealne narzędzie do szybkiego uruchomienia i elastycznej produkcji." Raimund Ruf, B&R
panel and pc modular
Do budowy urządzeń optymalnie dobranych do określonych zastosowań można użyć modularnych podzespołów paneli - a gdy zajdzie taka potrzeba, podzespoły te można bardzo łatwo wymienić.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.