• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Ach, te ekrany multi-touch!

Technologia ekranów wielodotykowych przykuła uwagę całego przemysłu budowy maszyn. Panele z ekranami wielodotykowymi, tj. multi-touch, zwiększają szybkość, bezpieczeństwo i intuicyjność pracy z maszynami i instalacjami. B&R opracowała demonstracyjną aplikację takiego rozwiązania dla wtryskarki tworzyw sztucznych, aby ukazać rewolucyjność nowych możliwości wizualizacji i obsługi urządzeń.

Gdy pierwsze ekrany multi-touch trafiły na rynek, w branży elektroniki użytkowej rozpoczęła się istna rewolucja. Nagle każdy mógł obsługiwać aplikacje gestami palców. Ogromny potencjał tej technologii dostrzegli również producenci maszyn przemysłowych. Przede wszystkim pozwala im zaprojektować koncepcję eksploatacji maszyny w sposób bardziej przyjazny dla użytkowników. "W rozwiązaniach tych drzemią wielkie nowe możliwości wizualizacji i obsługi pracy maszyn, szczególnie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych", wyjaśnia Raimund Ruf, kierownik Działu Rozwiązań HMI w B&R.

B&R opracowała demo interfejsu HMI dla producentów maszyn do obróbki tworzyw sztucznych celem przedstawienia wszystkich możliwości, jakie oferuje nowoczesny i ergonomiczny projekt obsługi i wizualizacji pracy. "Za cel postawiliśmy sobie stworzenie środowiska HMI, którego opanowanie i używanie będzie łatwe", mówi Ruf. Interfejs opracowano z myślą o szybkiej i bezbłędnej pracy.

Konstruktorzy B&R skonfigurowali demonstracyjny interfejs HMI dla wyświetlaczy multi-touch o przekątnej 21,5" oraz komputerów Panel PC z ekranami w formacie 16:9. Panele i komputery Panel PC firmy B&R dostępne są z wyświetlaczami o przekątnej od 7" do 24". Monitory tych urządzeń wyposażono w ekrany dotykowe typu PCT zabezpieczone pełnowymiarową taflą szklaną, łatwą do utrzymania w czystości.

Nowe perspektywy w formacie 16:9

Multitouch_Instruction video

Zmiana formatu ekranu z 4:3 na 16:9 dała konstruktorom większą swobodę w tworzeniu układu interfejsów graficznych. "Kiedyś wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że menu główne interfejsu znajduje się w dolnej części ekranu; obecnie możemy umieszczać jego elementy w poziomie", tłumaczy kierownik Działu Rozwiązań HMI. Aplikacja demostracyjna B&R dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych zawiera interfejs podzielony na trzy części: ustawienia podstawowe po lewej, opcje obsługi maszyny w środkowej części, zaś polecenia menu po prawej stronie.

W lewej części ekranu użytkownik może wyświetlać i zmieniać ustawienia podstawowe. Obejmują one m.in. czas, logowanie użytkowników i ustawienia języka, a także przyciski trybu pracy i sterowania poszczególnymi silnikami elektrycznymi.

W środkowej sekcji ekranu znajduje się okno przedstawiające główne opcje sterowania maszyny, dostosowujące się dynamicznie do bieżących nastaw. Wszystkie informacje konieczne dla prowadzenia produkcji, parametryzacji maszyny, kontroli statystycznej procesu technologicznego, pomiaru zużycia energii i konserwacji są dostępne dosłownie w zasięgu palców. Interfejs umożliwia również przeglądanie sekwencji realizowanego procesu technologicznego lub korzystanie z katalogu receptur produktów.

W prawej części ekranu użytkownik może używać poleceń menu głównego. Tu również przedstawiane są dokumenty i obrazy graficzne, których podgląd można dowolnie włączać i wyłączać.

Multi-touch zabezpiecza przed błędami podczas pracy

Multitouch_Two-hand technique

"W środowisku przemysłowym, bezpieczna obsługa maszyny jest absolutnie niezbędna", twierdzi Ruf. "Panele wielodotykowe umożliwiają wprowadzenie obsługi oburącz, co chroni przed przypadkowymi operacjami, bowiem wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch różnych przycisków na ekranie." Minimalizuje to prawdopodobieństwo wystąpienia przypadkowych operacji.

Dotknięcie np. przycisku wyłącznika silnika elektrycznego otwiera okno z przyciskiem potwierdzenia polecenia, który należy również nacisnąć, aby wydkonać operację. Okno potwierdzenia pozostaje otwarte jedynie gdy naciskany jest przycisk wyłącznika. Dlatego nie da się przypadkowo włączyć silnika omyłkowo naciskając dany przycisk.

Menu boczne przewijane pociągnięciem palca

Multitouch_Alarm

Menu, które nie muszą być wyświetlane przez cały czas, można ukryć "pod krawędzią ekranu", a dostęp do nich jest możliwy po przesunięciu karty palcem. Na interfejsie demonstracyjnej aplikacji wtryskarki B&R umieszczono dwie zakładki, prowadzące do okien używanych najczęściej i dodanych jako "ulubione" przez użytkownika.

Użytkownik może otworzyć listę alarmów dotykając karty "Alarm" w górnej części ekranu i przeciągając ją w dół. W menu tym przedstawiane są aktywne alarmy, oznaczone zrozumiałymi ikonami.

Otwartą listę można przewijać przeciągając palcem po ekranie. Taki sposób nawigacji jest szybki i łatwy, ponieważ użytkownik przemieszcza całą listę, zamiast posługiwać się wąziutkim paskiem przewijania. Czytając dokumentację w plikach pomocy można zmieniać wielkość tekstu przysuwając i rozsuwając dwa palce na ekranie. Treść pomocy można zapisać z komunikatem błędu, dzięki czemu inni użytkownicy nie będą musieli poszukiwać rozwiązania w przyszłości. Do komunikatów można również dołączać filmy instruktażowe aby operator maszyny mógł szybko nauczyć się czynności obsługowych, bez względu na język, którym włada.

Przeciąganie i upuszczanie danych receptur

Multitouch_Recipe change

Szczególnie wygodne sterowanie dwoma palcami przyjęto w systemie zarządzania recepturami. Wybór otwiera na środku ekranu listę wszystkich zapisanych receptur. Operator może przewijać ją ruchem palca. Dotykając i przeciągając wybraną receptę na obrazek maszyny operator po prostu przesyła dane z receptury do sterownika. "Proces obsługi maszyny jest bardzo zbliżony do tego, co naprawdę dzieje się wewnątrz systemu", tłumaczy Ruf.

Nastawianie parametrów w profilach realizowane jest za pomocą intuicyjnych gestów. Operator po prostu "chwyta" jeden z punktów ugięcia na linii wykresu i przeciąga go w miejsce odpowiadające nowej nastawie. Jeżeli natomiast trzeba wprowadzić ściśle określoną wartość, wystarczy dwa razy dotknąć punktu na wykresie, a otworzy się okno służące do wprowadzenia liczb za pomocą koła wyboru.

Technologia multi-touch upraszcza obsługę maszyn

Panel PC 900 oraz Automation Panel 900

Wprowadzając innowacyjną serię komputerów Panel PC 900 do obsługi maszyn, firma B&R ustanowiła nowy standard w dziedzinie kompaktowych paneli operatorskich opartych na technologii PC. Seria Automation Panel wyposażona jest w najnowocześniejsze ekrany dotykowe. Wszystkie komputery Panel PC i Automation Panel mają wyświetlacze PTC z pełnowymiarową, antyrefleksyjną powłoką szklaną.

Panele multi-touch to nowe możliwości, służące jeszcze wygodniejszej i bardziej intuicyjnej obsłudze maszyn. Zastąpienie procesów sekwencyjnych, wymuszonych technologią ekranów jednopunktowych, pozwala operatorom nawigować po interfejsie wizualizacji jeszcze szybciej. Technologia multi-touch pozwala jednocześnie wykonywać szereg kroków. Korzystnym efektem ubocznym tak uproszczonej obsługi są niższe koszty szkolenia operatorów maszyn.

"Od czasu pierwszej prezentacji zastosowania technologii multi-touch producenci maszyn pozostają nią ogromnie zainteresowani", informuje Ruf. "Producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych jako pierwsi uczynili konkretne kroki ku nowej generacji ergonomicznych interfejsów multi-touch."

Pobierz artykuł jako PDF

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.