• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Automatyzacja z wizją

Cognex_InSight 7000 #3

Rozwiązania automatyzacji często wymagają zastosowania systemów wizyjnych, w celu realizacji zadań inspekcyjnych, sterowniczych i informacyjnych na poziomie szybkości, precyzji i niezawodności daleko wykraczającym poza ludzkie możliwości. Wyposażanie linii produkcyjnych w systemy wizyjne jest efektywnym kosztowo sposobem przyspieszenia produkcji przy jednoczesnej eliminacji błędów i poprawie jakości. Nowa seria In-Sight 7000 firmy Cognex zapewnia teraz wsparcie dla deterministycznego protokołu Ethernet POWERLINK.

Systemy wizyjne są kluczowym komponentem każdego procesu produkcyjnego wymagającego inspekcji, pomiaru, identyfikacji oraz informacji. Są wykorzystywane m.in. do identyfikowania defektów w komponentach odkurzaczy i weryfikowania ich kompletności, pozycjonowania oraz wymiarów funkcjonalnych przed montażem.

Natychmiastowa detekcja defektów z systemami wizyjnymi.

Kontrolowana część umieszczana jest na przenośniku i obracana w serii czterech różnych położeń. Części, które przeszyły inspekcję, przechodzą do dalszego przetwarzania. Jeśli defekt zostanie wykryty, część jest odrzucana i generowany jest raport o błędzie; uszkodzona część jest wówczas przypisywana do jednej z wielu unikalnych klasy błędów. Jeśli jest to konieczne, można zachować zdjęcia usterek, które mogą przydać się do dalszej oceny.

System dokonuje inspekcji 12 punktów pomiarowych na każdym komponencie, każdy jest ledwo widoczny dla ludzkiego oka. Manualny inspektor nie miałby szans. Kamera In-Sight potrafi szybko rozpoznać końcówkę metalowej sprężyny, nawet kiedy wystaje ona tylko kilka dziesiątych milimetra ponad plastikowy komponent. Ten poziom inspekcji nie tylko eliminuje wady, ale zapewnia też najwyższą jakość i długość życia, co pomaga markowym produktom konkurować z tanimi podróbkami.

Cognex_InSight 7000 #2
Ten inteligentny system wizyjny identyfikuje punkty lutownicze z ogromną precyzją. (Źródło: Cognex)
Cognex_InSight 7000 #5

100% kontroli jakości

Cognex_InSight 7000 #1
Perfekcyjnie przygotowany: Podciśnieniowy chwytak przenosi na moduł solarny schemat wszystkich połączeń. (Źródło: Cognex)

Poza identyfikacją defektów, systemy wizyjne są często wykorzystywane do weryfikacji położenia komponentu. Na przykład, produkcja modułów fotowoltaicznych jest kosztowna i przy tak dużej liczbie modułów przemieszczających się na linii produkcyjnej, wysoki stopień automatyzacji jest jedynym sposobem zapewnienia przewagi konkurencyjnej. Jednym z najistotniejszych wyzwań jest ułożenie i pozycjonowanie modułów. Poza zapewnieniem ich prawidłowego wyśrodkowania, system wizyjny dokonuje inspekcji wad takich jak zarysowania i złamania, weryfikuje ich wymiary i ustala ich pozycję względem krawędzi.

Systemy wizyjne Cognex potrafią zidentyfikować najdrobniejsze niedoskonałości w uszkodzonych lub błędnie zespolonych ogniwach - gwarantując praktycznie 100% kontrolę jakości. Wykonanie tych zadań wymaga wytrzymałego, stabilnego i elastycznego systemu do testowania i pozycjonowania, który będzie pracować z nienaganną precyzją. Właściwości techniczne systemu Cognex In-Sight - takie jak, komunikacja poprzez Ethernet, zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym, szybkie przetwarzanie oraz łatwa konfiguracja w oprogramowaniu In-Sight Explorer - spełniają wszystkie wymagania i są pomocne w optymalizacji każdego etapu procesu.

Cognex_InSight 7000 #4
Gdy tylko z dużą precyzją zweryfikowano pozycjonowanie, głowice lutowania indukcyjnego wykonują połączenie pomiędzy ogniwami a miedzią cynowaną. (Źródło: Cognex)

Protołół POWERLINK zaimplementowany jako standard w serii In-Sight 7000 firmy Cognex

POWERLINK
Nowa seria In-Sight 7000 firmy Cognex wykorzystuje protokół sieci czasu rzeczywistego Ethernet POWERLINK firmy B&R. Zintegrowany w pakiecie komunikacyjnym Cognex Connect, POWERLINK umożliwia szybkie, deterministyczne sterowanie, które może być bezpośrednio zintegrowane ze sterownikiem PLC B&R.

Standard POWERLINK jest jednym z najbardziej znaczących protokołów bazujących na Ethernet, wykorzystywanym w szybkich aplikacjach przemysłowej automatyzacji. Cognex, jako pierwszy dostawca wizji maszynowej, zaczął wykorzystywać protokół POWERLINK w swojej nowej serii In-Sight 7000. Synchronizacja pomiędzy systemami przetwarzania obrazu In-Sight 7000 a systemami POWERLINK zapewnia szybsze, bardziej efektywne i wysoko zautomatyzowane rozwiązania dla użytkowników linii produkcyjnej.

"W obliczu zwiększającego się znaczenia deterministycznej sieci Ethernet, POWERLINK okazał się niezbędny dla naszego pakietu komunikacyjnego Cognex Connect. Jesteśmy pod wrażeniem nowych możliwości jakie oferuje POWERLINK dla wdrożenia wysoce zintegrowanych aplikacji przetwarzania obrazu w złożonych architekturach automatyzacji."

Bhaskar Banerjee, Business Unit Manager dla systemów przetwarzania obrazu w firmie Cognex

Pobierz artykuł jako PDF

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.