• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Mobilna automatyka w postaci modularnej\\

Grove_Manitowoc
Dzięki portfolio automatyki mobilnej B&R przeciera szlak swoim rozwiązaniom automatyki przemysłowej w obiecującej branży, jaką jest motoryzacja. (Foto: Grove)

B&R oferuje połączenie profesjonalnej wiedzy o automatyce ze specjalistycznymi doświadczeniami na polu zastosowań mobilnych. Zdecentralizowane węzły sterowania i węzły magistrali systemu MA170, przeznaczone dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, łączą w sobie sprawdzoną technologię tradycyjnej produkcji maszyn i systemów z wytrzymałymi obudowami, gwarantującymi wydajność wersji mobilnych. W wyniku tego powstaje modularny system o elastyczności niespotykanej nigdzie indziej na rynku.

Pojazdy specjalne i samosterujące urządzenia komercyjne mają jedną cechę wspólną z maszynami i systemami przemysłowymi: gdyby każdy użytkownik technologii automatyki dysponował nieograniczonymi zasobami, wybrałby rozwiązanie niestandardowe dla każdego z wyrobów w rozwiązaniu, które tworzy. Rzeczywistość jest, niestety, inna. Niewielu użytkowników może udźwignąć dodatkowe koszty i problemy logistyczne wynikające z wdrożenia i utrzymania rozwiązania ściśle dopasowanego do klienta, a co dopiero do konkretnego, unikalnego projektu.

Logicznym wyjściem z tej sytuacji jest modularyzacja. Rewolucja "modularyzacyjna" zaczęła zmieniać dziedzinę automatyki przemysłowej jakieś piętnaście lat temu. Obecnie nie ma chyba inżyniera, który jest w stanie wyobrazić sobie rozwiązanie bez sterownika ze standaryzowanymi modułami wejść i wyjść do obsługi całej menażerii czujników, elementów wykonawczych, silników czy też zaworów w danym systemie. Kompaktowe moduły I/O są rozlokowane w architekturze zdecentralizowanej i możliwie najbliżej obsługiwanych przez nie odbiorów, co ma uprościć układ okablowania.

Moduły I/O są częstokroć zabudowywane w wyspach ze sterownikami napędów, zaś wyspy komunikują się ze sterownikami PLC poprzez sterownik magistrali. Sterownik PLC pracujący w takim układzie może komunikować się z praktycznie nieograniczoną liczbą urządzeń polowych. Wielkość sieci i rodzaje poszczególnych urządzeń można dopasować do wymagań konkretnego zastosowania, przy czym jest to ekonomiczne dzięki temu, że komponenty rozwiązania są wyrobami wytwarzanymi masowo.'

Trudno o lepsze rozwiązanie

B&R napędza rozwój koncepcyjny modularnych zdecentralizowanych rozwiązań automatyki przemysłowej. Wynikająca z tych działań oferta produktów przeznaczonych do tworzenia zdecentralizowanych rozwiązań automatyki, przenosi zalety wiodącego na świecie systemu automatyki modularnej do świata urządzeń użytkowych i stacjonarnych systemów automatycznych. Zdecentralizowane węzły sterowania i węzły magistrali systemu MA170 są jednymi z pierwszych, pionierskich rozwiązań dla zastosowań motoryzacyjnych.

Wyposażając węzły w moduły analogowe, cyfrowe lub zasilające, tworzy się zintegrowane komponenty rozwiązania optymalnego dla danego zastosowania. Specjalistyczne moduły umożliwiają rozszerzenie rozwiązania o funkcjonalności sieci WLAN i GSM, nawigacji GPS, monitorowania stanu lub inteligentnej analizy drgań. Urządzenia te odznaczają się dużą trwałością i pomimo zaskakująco małych wymiarów gwarantują szeroką gamę funkcji.

MA170 rendering
Zdecentralizowane węzły sterowania i węzły magistrali systemu MA170 dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym mają trwałe obudowy w klasie IP65, są odporne na drgania i wstrząsy, a także mogą pracować w temperaturze od -40 do +85°C. (Foto: B&R)
MA170 modular platform_rendering
Modularna budowa zdecentralizowanych węzłów sterowania i węzłów magistrali systemu MA170 jest wyjątkowa w skali całej branży automatyki mobilnej i gwarantuje użytkownikom niebywałą elastyczność projektowania rozwiązań. (Foto: B&R)

POWERLINK: niezawodna komunikacja danych

Powerlink_Logo_CMYK

POWERLINK zapewnia bezbłędną transmisję danych generowanych nawet w ogromnej ilości, jak np. w systemach kamer wideo. System umożliwia również komunikację z układami stacjonarnymi za pomocą prostego łącza WLAN.

Zintegrowana magistrala CAN oraz warstwy wyższe w standardzie ISOBUS i J1939 gwarantuje pewną kompatybilność modułów systemu z komponentami innych producentów i istniejących, eksploatowanych już systemów. Interfejs Ethernet POWERLINK z pracą w czasie rzeczywistym to szybka wymiana danych między modułami systemu i systemami HMI. POWERLINK zapewnia bezbłędną transmisję danych generowanych nawet w ogromnej ilości, jak np. w systemach kamer wideo.

System umożliwia komunikację z układami stacjonarnymi, np. wyposażeniem warsztatów, za pomocą prostego połączenia w sieci WLAN. Daje to niebywale elastyczne możliwości w zakresie diagnozowania usterek i stanów pracy.

Nadchodzące moduły I/O dla systemu MA170 w wykonaniu bezpiecznym umożliwią transmisję sygnalizacji bezpieczeństwa w nowym standardzie openSAFETY, niezależnym od pracy magistrali danych. Rozszerzenie systemu nie będzie wymagało dodatkowego okablowania i zagwarantuje redukcję ryzyka aż do poziomu SIL3 w systemach mobilnych.

Sterownik centralny MA170

Węzeł sterowania i I/O systemu MA170 jest zamknięty w obudowie o klasie ochrony IP65, wykonanej z odlewanego aluminium. Węzeł działa niezawodnie nawet w wykonaniu dla rozszerzonego zakresu temperatury otoczenia i jest odporny na działanie udarów i drgań, dzięki czemu może pracować na zewnątrz pomieszczeń lub w komorze silnika. Pełni on funkcję sterownika centralnego.

Wymiana sterownika PLC na moduł sterownika magistrali czyni z niego zdecentralizowany węzeł I/O obsługujący zdalne części sterowanej maszyny lub jej demontowalne urządzenia składowe. Aż czterdzieści cztery konfigurowalne kanały wejścia i wyjścia oraz dwa gniazda dla modułów interfejsów umożliwiają wykonanie systemu w pięciuset milionach wariantów, dzięki zestawianiu różnie wyposażonych jednostek.

Unifikacja zarządzania projektami w programie Automation Studio

Oprogramowanie do systemów automatyki mobilnej jest opracowywane, testowane oraz optymalizowane dla sprzętu w środowisku deweloperskim B&R Automation Studio.

Oprogramowanie do systemów automatyki mobilnej jest opracowywane, testowane oraz optymalizowane dla sprzętu w taki sam sposób jak inne rozwiązania B&R, czyli w B&R Automation Studio. Zaawansowane oprogramowanie środowiska developerskiego pozwala projektować oddzielnie każdy program lub zadanie, a następnie łączyć je w projekcie bez konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. Wizualizacja, eksploatacja, sterowanie w pętlach otwartych lub zamkniętych oraz rejestracja danych prowadzone są w jednym środowisku inżynierskim.

System developerski udoskonalany jest dzięki doświadczeniom już niemal dwudziestu lat. B&R udostępnia zatem swój know-how developerom rozwiązań mobilnych w postaci bibliotek funkcji oraz narzędzi symulacyjnych, analitycznych i diagnostycznych.

Urządzenia pracują w środowisku Automation Runtime, czyli w systemie operacyjnym stworzonym przez B&R i od lat sprawdzanym na rozwiązaniach w podstawowej ofercie firmy. Automation Runtime automatycznie wykrywa urządzenia systemu MA170 i niezawodnie integruje ich wejścia i wyjścia z interfejsami innych urządzeń. W ten sposób można wykorzystać wszelkie zalety zdecentralizowanych układów I/O z możliwością narządzania komunikacją w ich ramach za pomocą centralnego oprogramowania sterującego. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i nakładów finansowych, tworząc wyjątkowo sprawne i inteligentne rozwiązanie.

Rozwiązania przekraczające wszelkie oczekiwania

Rozwiązania B&R z zakresu automatyki mobilnej odznaczają się elastyczną modularnością i niezawodnie wysoką wydajnością. Są to cechy bardzo pożądane w pojazdach budowlanych, rolniczych, ratunkowych i komunalnych. Rozwiązania te można z powodzeniem stosować w instalacjach mobilnych i urządzeniach stacjonarnych.

Produkty B&R w portfolio rozwiązań dla automatyki mobilnej są w stu procentach kompatybilne z pozostałymi systemami firmy. Służy to bezkonfliktowej integracji urządzeń mobilnych ze sobą oraz tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla tradycyjnej automatyki maszyn i systemów.

Taxer Stefan #4

"Unikalne modularne rozwiązania B&R zoptymalizowano z myślą o zdecentralizowanych topologiach automatyki ogólnej, a jednocześnie są w pełni zgodne z wszystkimi innymi systemami B&R. Dzięki temu można przyspieszyć czas wprowadzenia rozwiązania na rynek i podnieść rentowność systemów automatyki mobilnej".

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.