Członkowie naszego działu badawczo-rozwojowego zajmują się ekscytującymi, wymagającymi i przyszłościowymi technologiami stosowanymi w każdym obszarze automatyki:
- Projektowanie bezpośrednio programowalnych macierzy bramek (FPGA) - zamknięta pętla sterowania
- Matematyka
- IT
- Opracowywanie sprzętu
- Praca w czasie rzeczywistym
- Target
Optymalna interakcja pomiędzy oprogramowaniem fabrycznym a wydajnymi podzespołami zapewnia najwyższą wydajność naszych produktów i gwarantuje ich doskonałą pracę w czasie rzeczywistym. Opcje rozwojowe obejmują projektowanie bezpośrednio programowalnych macierzy bramek (FPGA), analogowe, cyfrowe i siłowe układy elektroniczne, a także stosowane w wymagających aplikacjach serwerowych działających w czasie rzeczywistym systemy z procesorami wielordzeniowymi.
W dziedzinie oprogramowania opracowujemy nowoczesne narzędzia inżynierskie, systemy operacyjne oraz wysokiej klasy systemy komunikacyjne dla potrzeb globalnego rynku automatyki. Platformy obejmują nie tylko zintegrowane mikrosterowniki, ale również wielordzeniowe procesory do wymagających zastosowań serwerowych. Korzystanie z narzędzi open source to integralna część naszej filozofii pracy nad produktami.
Oferowane przez nas rozwiązania można znaleźć w wymagających zastosowaniach przemysłowych, współczesnych układach robotyki i CNC, a także w obszarze przemysłu energii odnawialnej.
Na sukces B&R na rynkach całego świata pracuje ponad 360 kreatywnych i zaangażowanych inżynierów rozwojowych, zatrudnionych w siedzibie firmy w Eggelsberg, oraz w 7 pozostałych oddziałach firmy na terenie Austrii. Każdego roku firma B&R inwestuje prawie 1/5 swoich przychodów w prace badawczo-rozwojowe. Pracujący w interdyscyplinarnych zespołach młodzi profesjonaliści, świeży absolwenci wyższych uczelni, pracują ramię w ramię z doświadczonymi ekspertami, tworząc przyszłe trendy w automatyce.
Dzięki naszych programom szkoleniowym pracownicy mogą efektywnie podążać za wyznaczonymi sobie celami zawodowymi.