• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Nowa rodzina interfejsów użytkownika - Power Panel T i Power Panel C

Power-Panel-TandC-Series

Panele HMI i sterowniki z ekranami dotykowymi

Firma B&R rozszerza odnoszącą sukcesy serię interfejsów użytkownika Power Panel o 2 nowe serie urządzeń: panele HMI Power Panel T i sterowniki Power Panel C, obie wyposażone w analogowe, oporowe ekrany dotykowe. Dzięki wbudowanej przeglądarce, terminale Power Panel T30 są w pełni kompatybilne z siecią Internet, a nawet mogą służyć jako klienci pakietu Visual Components. Rodzina paneli HMI oferowana jest z czterema wyświetlaczami TFT o przekątnej od 4,3" do 10,1"; urządzenia mogą być wyposażone w 2 interfejsy sieci Ethernet, 2 porty USB i różnorakie dodatkowe opcje konfiguracyjne.

Wydajny interfejs użytkownika z wieloma możliwościami połączeń

Sterownik Power Panel C70 posiada procesor Intel Atom pracujący z częstotliwością 333 MHz, pamięć RAM 256 MB DDRAM, 16 kB pamięci FRAM oraz napęd flash o pojemności 4 GB. Sterownik posiada wbudowany ekran dotykowy, dostępny w trzech wymiarach, o przekątnej od 5,7" do 10,1". Power Panel C70 osiąga czasy cyklu do 1 ms. POWERLINK, standardowy Ethernet, 2x USB 2.0 oraz X2X, jak również opcjonalne interfejsy RS232. RS485 spełniają wszystkie wymagania komunikacyjne. Urządzenia obu serii mają bardzo kompaktową konstrukcję. Jednocześnie zadbano o funkcjonalne rozmieszczenie wyprowadzeń przewodów, co czyni je panelami łatwymi w montażu i niewymagającymi dużych przestrzeni instalacyjnych. Ponieważ nie posiadają dysku twardego, wentylatorów czy baterii, są całkowicie bezobsługowe. Front paneli zapewnia ochronę IP65 co sprawia, że nadają się również do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • Szeroka gama opcji połączeń
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Wyświetlacze o przekątnej od 4,3" do 10,1"
  • Możliwość pracy w roli panela HMI lub sterownika
  • Pełna skalowalność

Ty wybierasz: w pionie lub w poziomie, jasne lub ciemne

Panele HMI Power Panel serii T i C są dostępne w układzie pionowym lub poziomym obrazu, a także w dwóch zestawach kolorystycznych obudowy: antracytowo-szarym w prążki oraz białym aluminium w prążki. Wszystkie wymienione wersje są dostępne dla każdej przekątnej.

Power Panel T30

Power Panel z funkcjonalnością terminala

Power Panel T30 jest urządzeniem wizualizacyjnym, które może pracować w dwóch różnych trybach. Może on działać w roli przeglądarki internetowej w standardowej technologii (tryb pełnoekranowy bez ramek). Terminal jest w stanie również optymalnie działać z pakietem Visual Components. Tryb pracy jednostki Power Panel wystarczy określić na etapie jego konfiguracji. Dane wymieniane są poprzez standardowy interfejs Ethernet, a więc okablowanie połączeń jest łatwe i tanie.

Najważniejsze cechy

  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Zoptymalizowana szerokość ramki, nie zakłócająca powierzchni montażowych i uszczelniających
  • Łatwy wybór trybu pracy
  • Tanie okablowanie
Power-Panel-T-Series

Zintegrowane mocowanie kabli

  • Prosta i wytrzymała konstrukcja chroniąca przed naprężeniami
  • Płyty montażowe zabudowane w obudowie
  • Optymalnie umieszczony wypust kablowy

2 x złącze standardowe Ethernet

  • RJ45 10/100 Mbit/s
  • Zintegrowany switch ethernetowy
  • Do łatwego łączenia w układzie łańcuchowym

2 x złącze USB 2.0

  • Służy do aktualizacji urządzenia
  • Do podłączania standardowych urządzeń na USB
  • Dostęp z aplikacji za pomocą bibliotek funkcji

Opcje konfiguracji

  • Automatyczne za pomocą procesora sterownika
  • Za pomocą pamięci na USB
  • Za pomocą zintegrowanej strony usług
HomeButton

Przycisk dotykowy

Zintegrowany przycisk, umieszczony w prawym dolnym rogu obszaru monitora, stanowi element nakładki panelu. Funkcję przycisku można uwzględnić w programie wizualizacji. Można go przypisać do różnych funkcji aplikacji wizualizacyjnej, np. celem wywoływania strony głównej interfejsu lub funkcji pomocy.

T-Series-Varianten

Modele

Panele Power Panel serii T oraz C są dostępne w pionowym i poziomym układzie obrazu. Przycisk dotykowy znajduje się w wygodnym miejscu: prawym dolnym roku panela. Bez względu na wybrany układ obrazu monitora, przycisk będzie leżał w odpowiednim miejscu.

C-Series-Dekor

Nakładka panelu

Kolorystyka, która idealnie wpisuje się w niemal każdą instalację – dostępna dla paneli pionowych i poziomych. Stylowe kolory w prążki podkreślają wysoką jakość ekranu i sterowanej nim maszyny.

PP_T30_en

Power Panel C70

Power Panel z funkcjonalnością sterownika

Panele Power Panel serii C są wyświetlaczami ze zintegrowanym sterownikiem PLC. Podstawą sterownika jest procesor Intel Atom o tak dużej prędkości, że aplikacje są na nim wykonywane z czasem cyklu nawet na poziomie 1 ms. Podstawą środowiska wykonywania programów jest system Automation Runtime, pracujący nawet w ośmiu klasach zadań. Wydajność Power Panel C70 można wykorzystać optymalnie dzięki licznym zabudowanym interfejsom:

Najważniejsze cechy

  • Procesor Intel Atom 333 MHz
  • 256 MB DDRAM
  • 16 kB NV RAM
  • Dysk flash 4 GB
  • Minimalny czas cyklu: 1 ms
Power-Panel-C-Series

POWERLINK

  • Do zdalnej łączności z modułami We/Wy, osiami napędów i systemami bezpieczeństwa Safety

Interfejs standardowy Ethernet

  • 10/100 Mbit/s, np do obsługi OPC UA

USB 2.0

  • Do aktualizacji i obsługi aplikacji

Interfejs We/Wy

  • X2X Link do bezpośrednich połączeń z We/Wy

Karta interfejsu dodatkowego

  • 2 x złącze CAN
  • 1 x złącze CAN + 1 x złącze RS232
  • 1 x złącze CAN + 1 x złącze RS485

Wypust kablowy

  • Zoptymalizowany konstrukcyjnie wypust kablowy
  • 4,3" (dół)
  • 5,7" (bok)
  • 7" (bok)
  • 10.1" (bottom)
C-Series-Touch-Button

Przycisk dotykowy

Panele serii C wyposażono w przycisk dotykowy, znajdujący się tuż za krawędzią monitora, w prawym dolnym rogu nakładki panelu. Podobnie jak w przypadku panelu T30, można go przypisać do funkcji w aplikacji wizualizacyjnej. Ułatwia on przełączanie się między urządzeniami w szeregu bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji.

Abmessungen-T-C-Series

Wymiary

Panele HMI Power Panel serii C i T mają identyczne wymiary montażowe i ramy. Tryby pracy panelu można łatwo zmieniać w zależności od wymagań obsługiwanej maszyny. Przydaje to elastyczności wdrażanym koncepcjom automatyki. Zawsze możesz dobrać najtańsze rozwiązanie do planowanej aplikacji

Groeße-Power-Panel-T-C-Series

Rozmiar

Power Panel to ogromna moc w obudowie o niewiarygodnie małych gabarytach. Każde z urządzeń, bez względu na swój rozmiar, cechuje się bardzo cienkim przekrojem oraz minimalną szerokością obramowania ekranu. Jednocześnie zachowano maksymalną stabilność montażu i szczelność zabudowy. To jakość, na której możesz polegać.

Power-Panel-C70_ENG
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.