• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Innowacje 2014

Innovationen2

Technologia sterowania

reACTION._ENGjpg

TECHNOLOGIA reACTION

Technologia reACTION pozwala B&R skrócić czasy reakcji w automatyce przemysłowej do 1 μs. W ramach tego nowego podejścia podprocesy wymagające wyjątkowo krótkich czasów reakcji mogą być zarządzane przez standardowe rozwiązania sprzętowe - z zachowaniem pełnej zgodności z normą IEC 61131 - przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poprzez zmniejszenie obciążenia sterownika i optymalizację wydajności do konkretnych wymagań. W rezultacie osiągnięte zostaje niesamowite zwiększenie wydajności i to bez dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej o... TECHNOLOGIA reACTION

Compact-CPU-clear

Kompaktowe sterowniki X20 ze zintegrowanymi modułami we/wy

B&R rozszerzył system X20 o nową serię kompaktowych sterowników ze zintegrowanymi wejściami i wyjściami. Tak jak w przypadku wszystkich jednostek CPU w X20, możliwe jest podłączenie dodatkowych modułów I/O lokalnie lub w konfiguracji wyspy rozproszonej. Nowe, kompaktowe procesory obejmują modele o zróżnicowanej wydajności i funkcjonalności. Każdy z tych systemów posiada 32 wbudowane cyfrowe i analogowe kanały I/O oraz procesor x86 dostępny w standardzie. Lista wyposażenia opcjonalnego obejmuje też protokół POWERLINK, sieć Ethernet, interfejsy CAN i RS 232 oraz złącza USB.

Dowiedz się więcej o... Kompaktowe sterowniki X20 ze zintegrowanymi modułami we/wy

divider_1.2_de

systemach interfejsów HMI i komputerach PC

Power-Panel-TandC-Series

Nowa rodzina interfejsów HMI – Power Panel T i Power Panel C

Terminale i sterowniki z ekranami dotykowymi

Firma B&R rozszerza odnoszącą sukcesy serię interfejsów HMI Power Panel o 2 nowe serie urządzeń: terminale Power Panel T i sterowniki Power Panel C, oba wyposażone w analogowe opornościowe ekrany dotykowe. Dzięki wbudowanej przeglądarce, terminale Power Panel T30 w pełni obsługują serwery sieci Web, a nawet mogą służyć jako klienci pakietu Visual Components. Rodzina terminali oferowana jest z czterema wyświetlaczami TFT o przekątnej od 4,3" do 10,1"; urządzenia są wyposażone w 2 interfejsy sieci Ethernet i 2 porty USB, a przewidziano możliwość doposażenia w różnorakie dodatkowe opcje konfiguracyjne.

Dowiedz się więcej o... nowej rodzinie interfejsów HMI – Power Panel T i Power Panel C

Panel-PC-Tragarmsystem

Systemy modułowych wsporników

Całkowicie obudowane panele o stopniu ochrony równym IP65 można umieszczać w dowolnym, optymalnym miejscu na maszynie.

Ciągły trend do zmniejszania rozmiarów szaf sterowniczych tym bardziej wymaga możliwości elastycznego umiejscowienia stanowisk wprowadzania danych. Dlatego oferujemy całkowicie zabudowane odmiany paneli do automatyki do montażu na systemach wysięgników.

Dowiedz się więcej o... systemach modułowych wsporników

Panel-PCs

Panel PC 900 – Idealna platforma systemowa

Skalowalna wydajność

Komputery Panel PC 900 można dobierać z procesorami z pełnej palety, od jednordzeniowego Intel® Celeron™ po czterordzeniowy procesor Core™ i7. Szeroka gama wydajności CPU pozwala stworzyć najlepszą platformę do wszystkich aplikacji.

Dowiedz się więcej o... platformie systemu Panel PC 900

divider_1.2_de

Oprogramowanie

Laptop mit AS4

Automation Studio

Automation Studio 4 jest kompletnym środowiskiem do inżynierii maszyn i systemów. Dzięki zrównoważonemu i wydajnemu podejściu do tworzenia oprogramowania, umożliwia ono podniesienie jakości, ograniczenie kosztów inżynierii i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek, nawet w obliczu stale wzrastającego poziomu skomplikowania produktów.

Dowiedz się więcej o... Automation Studio

divider_1.2_de

Technika napędowa

RC3

Sterowanie powtarzalne – Aktywne tłumienie zaburzeń okresowych

Sterowanie powtarzalne do uzupełnienia standardowego kaskadowania sterowników dla rodziny napędów ACOPOS produkowanych przez B&R. Technologia ta sprawdza się w procesach produkcyjnych w których występują zaburzenia stacjonarne i gdzie wymaga się utrzymania stałych prędkości. Okresowość zaburzeń przyjmowana jest celem przeciwdziałania kolejnym wystąpieniom zaburzenia, co stopniowo zwiększa wydajność maszyny lub systemu.

Dowiedz się więcej o... Sterowanie powtarzalne

Antriebsstränge

Aktywne tłumienie drgań

W wyniku optymalizacji kosztowej konstrukcji mechatronicznych i coraz wyższych prędkości maszyn, rosnąca liczba układów napędowych jest eksploatowana do granic wydajności. Niestety wiąże się to z rosnącym ryzykiem występowania drgań. Wysoka wydajność pracy systemów skłonnych do wpadania w drgania, tj. szybka realizacja trajektorii ruchu ze skutecznym tłumieniem zakłóceń mechanicznych wymaga doskonalszej strategii sterowania. Jest to już możliwe dzięki nowej funkcjonalności zintegrowanej w oprogramowaniu firmware'u systemu napędowego ACOPOS.

Dowiedz się więcej o... Aktywne tłumienie drgań

Mehrzonen-Zugkraftregelung

Wielostrefowa regulacja naprężenia

Regulacja naprężenia tudzież naciągu jest koniecznością w maszynach pracujących na ciągłych rolach materiału. Nieważne, czy materiał na roli wykonano z plastiku, stali, papieru, tkaniny lub drutu, jego naprężenie powinno być niezmienne. Dzięki temu linia produkcyjna może pracować z dużą prędkością, a to przekłada się na maksymalną wydajność produkcji z minimalną wielkością odpadów.

Dowiedz się więcej o... Wielostrefowa regulacja naprężenia

Edelstahlmotor

Maksymalna higiena produkcji żywności i leków

Nowe silniki elektryczne serii 8JSB, wykonane ze stali nierdzewnej, odznaczają się budową gwarantującą higienę procesu technologicznego i czyści się je łatwo w ciągach technologicznych pracujących w sektorze przetwórstwa spożywczego i farmaceutycznego. Powierzchnie obudów silników są gładkie, zaś same obudowy odznaczają się stopniem ochrony na poziomie IP69K. Tym samym silniki odpowiadają wymogom higienicznym norm EHEDG, 3A i FDA i doskonale nadają się do pracy w skrajnie niesprzyjającym otoczeniu oraz aseptycznych procesach technologicznych. Silniki mają najwyższą gęstość mocy w swojej klasie.

Dowiedz się więcej o... nowych silnikach ze stali nierdzewnej

divider_1.2_de

Automatyka procesów

Advanced-Process-Control

Zoptymalizuj procesy produkcyjne - Zaawansowane Sterowanie Procesami APROL

Dla każdego, kto pragnie utrzymać się na rynku przez dłuższy okres czasu, nieprzerwana optymalizacja procesów produkcyjnych to konieczność - tego właśnie wymaga stale rosnąca, globalna konkurencja. Aby sprostać oczekiwaniom z zakresu zoptymalizowanego sterowania procesami i wydajności systemów, trzeba sięgnąć po innowacyjne strategie wykraczając poza konwencjonalne regulatory PID.

Dowiedz się więcej o... Automatyka procesów

divider_1.2_de
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.