• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Znacznie szybsze tworzenie oprogramowania aplikacyjnego

08.08.2016
PR K2016 final RGB für SMC
Specjalnie opracowane komponenty mapp dla maszyn przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych oznaczają jeszcze większe potencjalne oszczędności kosztów inżynierii oprogramowania.

K 2016: B&R przedstawi technologię mapp dla branży tworzyw sztucznych

W dniach 19-26 października, podczas K 2016, , firma B&R zaprezentuje, w jaki sposób można w znacznym stopniu uprościć tworzenie aplikacji do pras wtryskowych, wytłaczarek i maszyn do formowania z rozdmuchiwaniem (hala 12, stoisko B16). Zastosowanie modułowych bloków oprogramowania może skrócić czas programowania średnio o dwie trzecie.

3-krotnie szybsze programowanie

W przypadku często powtarzających się zadań programistycznych, B&R oferuje modułowe bloki oprogramowania, które można skonfigurować kilkoma kliknięciami myszki. Te komponenty mapp ułatwiają tworzenie oprogramowania aplikacji dla wszystkich typów maszyn i urządzeń. "Specjalnie stworzone przez nas komponenty mapp dla maszyn przeznaczonych do przetwarzania tworzyw sztucznych jeszcze bardziej zwiększają potencjalne oszczędności kosztów inżynieryjnych," mówi Patrick Bruder, specjalista B&R od branży tworzyw sztucznych.

EUROMAP – Krok w stronę fabryki cyfrowej

Bezprecedensowy poziom współpracy między dwoma maszynami oraz w ramach całej linii,charakterystyczny dla rozwiązań IoT i I4.0, można osiągnąć wyłącznie dzięki jednolitym standardom komunikacji. Bazujące na OPC UA nowe wytyczne stowarzyszenia EUROMAP (EUROMAP czyli europejskiego stowarzyszenie producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - EUROMAP (www.euromap.org) - w tym wytyczne EUROMAP 77 – stanowią doskonałe rozwiązanie tego wymogu. Podczas K 2016 B&R zaprezentuje nowe komponenty mapp, które są zgodne z tymi wytycznymi . "Jedyne co klient musi zrobić, to ustawić kilka parametrów i od razu otrzymuje do dyspozycji w pełni funkcjonalny interfejs EUROMAP," mówi Bruder.

PR K2016 final RGB für SMC
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.