• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Złożona kinematyka, łatwa obsługa

22.02.2016
Laptop vollflächig_Screen mapp - ohne BG
Nowe oprogramowania mapp RoboX and mapp Tech sprawiają, że konfigurowanie i przygotowywanie do pracy układów robotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Nowe komponenty mapp: Wprowadź ustawienia i steruj nawet 15 osiami

Firma B&R jeszcze bardziej rozszerzyła swoje portfolio modułowych komponentów oprogramowania mapp. Nowe oprogramowania mapp RoboX and mapp Tech sprawiają, że konfigurowanie i przygotowywanie do pracy układów robotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Technologię mapp RoboX można wykorzystywać do sterowania dowolnym systemem kinematycznym zawierającym do 15 osi. Projektanci cieszą się całkowitą wolnością projektowania, a jednocześnie korzystają ze wszystkich udogodnień technologii mapp. Ustawianie parametrów robota jest proste dzięki dostępnej od razu wizualizacji i diagnostyce. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, zarówno w trakcie projektowania, jak i w czasie pracy.

Szybkie uruchomienie

Kolejnym krokiem jest zastosowanie technologii mapp Teach, która zapewnia intuicyjną funkcjonalność.Teach-in pozwala definiować i zarządzać sekwencjami ruchów robotów oraz natychmiast je uruchamiać.

Szybkie projektowanie

Technologia mapp składa się z osobno zamkniętych bloków, które usprawniają opracowywanie nowych aplikacji. Komponenty zapewniają podstawową funkcjonalność, która może być konfigurowana graficznie, co skraca czas rozwoju projektu o średnio 67%. Wszystkie komponenty mapp są połączone za pomocą linków mapp. Każdy komponent sytemu mapp wyszukuje potrzebne sobie dane z innych komponentów wykorzystujących model klient-serwer.

Laptop vollflächig_Screen mapp - ohne BG
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.