• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Ułatwiona praca interfejsu HMI opartego na sieci

24.11.2015
Web HMI Visualization mappVIEW
Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI.

mapp View: to tu sieć (web) spotyka się z automatyką

Dzięki technologii mapp Viewfirma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Po raz pierwszy inżynierowie automatycy posiadają wszystkie narzędzia potrzebne im do stworzenia wydajnych i intuicyjnych rozwiązań HMI – i nie muszą przy tym znać nawet języka HTML5, CSS czy JavaScript.

Technologia mapp View w 100% opiera się na standardach sieciowych. Dzięki temu zawartość można oglądać w sposób optymalny na każdym urządzeniu wyjściowym, a nawet dostosować do konkretnego użytkownika czy grupy użytkowników.

Praca w przyjaznym środowisku

Tym, co gwarantuje wyjątkowość technologii mapp View jest sposób, w jaki integruje ona technologię web bezpośrednio ze środowiskiem inżynierskim. Chociaż mapp View jest zbudowane na bazie HTML5, CSS3 i JavaScript, programiści automatyki nigdy nie muszą posługiwać się tymi językami.

Elementy wielokrotnego użytku

Wszystkie funkcjonalności GUI są zamknięte w modułowych elementach sterujących, nazywanych widgetami, które po prostu przeciąga się w odpowiednie miejsce (drag and drop) i konfiguruje. Ponieważ zawartość i układ są oddzielone, projekty można dopasowywać w każdym momencie, a nawet wykorzystywać na innej maszynie.

Web HMI Visualization mappVIEW
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.