• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Tańsze tłoczenie i formowanie

14.10.2016
Bihler_RM-NC Euroblech 2016
Firma Bihler, w swoich napędzanych serwonapędami maszynach do tłoczenia i formowania RM-NC, stosuje rozwiązania automatyzacji B&R, w ten sposób zapewniając niespotykaną wcześniej produktywność i ekonomiczność. (? Dwa razy to samo) (Źródło: Bihler)

Napędzane serwonapędami maszyny do tłoczenia i formowania RM-NC marki Bihler wyposażone są w technologię automatyzacji B&R.

Bihler zaprezentuje swoją nową maszynę do tłoczenia i formowania RM-NC na targach EuroBLECH 2016, na stoisku E104 w Hali 27. Maszyna ta pozwala użytkownikowi na produkcję elementów tłoczonych i formowanych z taśmy i drutu w sposób bardziej ekonomiczny i wydajny niż kiedykolwiek przedtem. Do automatyzacji swoich innowacyjnych maszyn, firma Bihler zastosowała najnowszą technologię B&R.

Napędzane serwonapędami maszyny RM-NC stanowią doskonały wybór dzięki wydajności nawet do 300 elementów na minutę, szybkiej konfiguracji i przestawianiu na produkcję nowych elementów, a także wysokiej i niezmiennej jakości. Mogły one powstać dzięki połączeniu najnowszej technologii serwonapędów B&R oraz intuicyjnej platformy sterowania VariControl firmy Bihler.

Automatyka o wysokiej wydajności.

Bihler stosuje kompaktowe serwonapędy ACOPOSmulti firmy B&R o wysokiej wydajności do kontroli osi NC, silników liniowych i głównego napędu RM-NC. W różnych wersjach maszyny, firma Bihler zastosowała elastyczne opcje montażu ACOPOSmulti – bezpośrednio na ścianie szafy lub na zimnej płycie, podłączonej do układu chłodzenia wodą lub olejem.

Szybka reakcja na zgłoszenia od klientów

Nowa maszyna firmy Bihler oferuje w pełni zautomatyzowane wyrównanie, a także promieniowe i liniowe pozycjonowanie prowadnic za jednym naciśnięciem przycisku. Po umieszczeniu na miejscu łatwo montowanego narzędzia, wystarczy zatwierdzić zapisane parametry na sterowniku – maszyna jest gotowa to tworzenia gotowych elementów ze 100% powtarzalnością. Pozwala to użytkownikom na szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klienta na partie dowolnej wielkości.

Najnowocześniejsze panele operatorskie.

Maszyny RM-NC obsługiwane przy użyciu wyświetlaczy z serii B&R Automation Panels Doskonała grafika o wysokiej rozdzielczości wyświetlana na bezramkowych antyodblaskowych ekranach dotykowych to absolutnie najnowocześniejsza technologia dostępna w panelach operatorskich. Aplikacja HMI dla nowej maszyny Bihler działa na mocnym Automation PC 910. Komputery przemysłowe B&R zapewniają stałe i długotrwałe działanie w trudnych, przemysłowych warunkach.

Bihler_RM-NC Euroblech 2016
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.