• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Strategiczna umowa firmy Datalogic z B&R

17.10.2014
BuR_Datalogic_HighRes
Systemy wizyjne serii UX of Datalogic zyskują przewagę nad konkurencją dzięki wysoce wydajnym komputerom B&R Automation PC 910.

Nowe procesory sygnałów wizyjnych UX oparte na B&R Automation PC 910

Firma Datalogic Automation przygotowuje się do wdrożenia wysoce wydajnych i energooszczędnych systemów Automation PC 910 od B&R w nowej serii procesorów sygnałów wizyjnych, UX. Nowe rozwiązanie powstaje dzięki strategicznej umowie zawartej przez obu liderów rynku. Na jej mocy potężne komputery B&R Automation PC 910 zostaną skonfigurowane do pracy w roli nowych procesorów sygnałów wizyjnych firmy Datalogic i jej oprogramowania IMPACT, czyli wiodącej platformy oprogramowania wizyjnego maszyn.

Nawet 4 kamery z interfejsem USB 3.0

Komputer przemysłowy B&R Automation PC 910, wyposażony w najnowsze technologie - 3. generacji procesory Intel serii Core i oraz szeroką paletę standardowych interfejsów sygnału wideo - to najlepsze rozwiązanie do wymagających aplikacji, w tym badań optycznych i analiz obrazu o dużej rozdzielczości, prowadzonych z dużą prędkością. W połączeniu z doskonały oprogramowaniem IMPACT firmy Datalogic, system ten może pracować nawet z czterema kamerami na USB 3.0, stanowiąc bezkonkurencyjne rozwiązanie systemów wizyjnych dla maszyn.

Procesory wizyjne UX obsługują wiele typów kamer wizyjnych z interfejsem USB 3.0, a nawet różne formaty obrazu i ich rozdzielczości jednocześnie! Dzięki trzem możliwym konfiguracjom szybkiego przetwarzania obrazu da się zintegrować je w standardowych sieciach przemysłowych, także z wtórnymi pakietami oprogramowania.

BuR_Datalogic_HighRes
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .