• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Sterownik magistrali POWERLINK: dostosowany do indywidualnych potrzeb różnych aplikacji

14.09.2011
BuR_POWERLINK_X67_Bus_Controller
Nowy sterownik magistrali POWERLINK X67 opracowany przez B&R oferuje użytkownikom nieograniczoną swobodę w projektowaniu systemów.

Wyjątkowo elastyczne opcje konfiguracji możliwe dzięki nowemu sterownikowi magistrali POWERLINK X67 z ochroną klasy IP67 czynią go niezbędnym elementem wszystkich rozwiązań przeznaczonych do pracy w szczególnie trudnych warunkach. 12 kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako systemy wejścia lub wyjścia umożliwia pracę modułu przy realizacji dowolnych zadań.

Kanał analogowy pracujący w zakresie 0 - 20 mA rozszerza i tak już szeroki zakres potencjalnych zastosowań sterownika magistrali POWERLINK. Jednocześnie, umożliwiający swobodną konfigurację filtr danych wejściowych zapewnia dodatkową elastyczność niezbędną w procesie implementacji projektu. Dodatkowo, jedno wejście może być wykorzystane dla danych wejściowych licznika zdarzeń. Wszystkie połączenia zostały dostosowane do standardowych gniazd M12.

Moduł POWERLINK wyposażony jest w dwa złącza sieciowe, które umożliwiają jako dodatkową opcję połączenia typu szeregowego.

Elastyczna rozbudowa

Dzięki płytce montażowej, sterownik magistrali POWERLINK może być rozbudowany o dodatkowe, mocno oddalone moduły X67 lub X20. Dzięki temu użytkownik ma nieograniczoną swobodę projektowania systemu.

BuR_POWERLINK_X67_Bus_Controller
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.