• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Sterowanie procesami w chmurze

14.10.2016
APROL-Cloud-Edge-Fog-Computing
Rozwiązanie APROL oparte o chmurę zapewnia maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo.

Bezpieczny globalny dostęp do danych z systemu B&R APROL

Wkrótce możliwa będzie instalacja i działanie systemu APROL-a w chmurze. Dzięki udostępnieniu danych i raportów generowanych przez system sterowania procesami , zespoły w oddalonych od siebie miejscach na całym świecie będą mogły skutecznie ze sobą współpracować .

System APROL można zainstalować na maszynach wirtualnych oferowanych przez wiele solidnych firm oferujących hosting w chmurze. W trakcie lokalnej instalacji APROL-a dochodzi do wstępnego przetworzenia i kompresji, dzięki czemu tylko najważniejsze dane przesyłane są do bazy danych w chmurze. Tego rodzaju podejście, oparte o koncepcje fog computing i edge computing pozwala na zredukowanie kosztu transferu danych do minimum.

System APROL wspiera protokoły MQTT, AMQP i OPC UA. Do centralnej instalacji systemu APROL w chmurze może zostać przesłana nieograniczona liczba lokalnych węzłów APROL -a. Raporty z rozwiązań business intelligence w lokalnych i zdalnych instalacjach APROL można otwierać przez REST API.

Maksymalne bezpieczeństwo

Architektura systemu z lokalnymi stacjami APROL i jedną instalacją w chmurze zapewnia maksymalne bezpieczeństwo zakładu, jednocześnie udostępniając w chmurze wszystkie analizy, raporty i funkcje business intelligence wygenerowane w systemie APROL.

Scentralizowane zarządzanie danymi pozwala na zdalny dostęp do wszystkich informacji z każdego miejsca na świecie. Zawartość bazy danych można poddać analizie przy użyciu narzędzi do eksploracji danych (data mining) oferowanych przez dostawcę usług chmury.

Sprawne projektowanie

Rozwiązania APROL w chmurze zapewniają dostęp do wszystkich funkcji projektowych APROL, dzięki czemu użytkownicy wraz z zespołami konstrukcyjnymi rozsianymi po całym świecie mogą pracować nad dużymi projektami z maksymalną skutecznością.

APROL-Cloud-Edge-Fog-Computing
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.