• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Relacja z Dni Otwartych Biura B&R w Szczecinie

07.06.2017

Dni Otwarte szczecińskiego oddziału firmy B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Dla uczestników Dni Otwartych najbardziej interesujące okazały się nowe technologie: mappVIEW i openROBOTICS.

DSC03599
Pokaz technologii openRobotics na przykładzie robota Comau Racer 3, programowanego w środowisku Automation Studio za pomocą bibliotek mapp, przy sterowaniu bezpośrednio z serwonapędu B&R.

Bogaty program, ciekawe rozmowy, innowacje.

Robot Comau Racer

Zgodnie z bogatym programem wydarzenia odbyło się wiele warsztatów, prezentacji rozwiązań automatyzacji i pokazów produktowych. Wśród przybyłych gości znaleźli się lokalni klienci i partnerzy firmy B&R: seryjni producenci maszyn, firmy integratorskie, studenci, wykładowcy jak i władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tworzenie wizualizacji, technika napędowa oraz system sterowania dla inteligentych zakładów produkcyjnych

Dni Otwarte były dobrą okazją do zapoznania się również z przełomowymi technologiami wizualizacji mappView wraz z nowymi panelami mobilnymi oraz zaznajomienia się z nowościami z dziedziny sterowania w tym nowej rodziny sterowników PLC X20 Compact-S. Eksperci umożliwili uczestnikom wgląd w tajniki sterowania napędami, pokazując m.in. jak zasymulować dany proces. Zagwarantowali również możliwość praktycznego poznania korzyści rozproszonego systemu sterowania APROL, docenionego Złotym Medalem podczas targów Automaticon 2017. Prezentacja tego systemu na stacji demonstracyjnej pozwoliła zainteresowanym na zapoznanie się z rzeczywistymi rozwiązaniami, dzięki którym zakłady produkcyjne i maszyny mogą znacznie zyskać na efektywności produkcji. "Dni Otwarte to wspaniała okazja i wielka szansa dla firm do poznania nowoczesnych rozwiązań automatyzacj i trendów na rynku. Staraliśmy się zaprezentować najnowsze produkty z oferty B&R wraz z praktycznymi zastosowaniami." – tak Dni Otwarte podsumował Dyrektor Regionalny biura B&R w Szczecinie, Piotr Huryń.

Warto było się spotkać.

Spotkanie zorganizowane w Szczecinie było doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z inżynierami B&R na codzień mającymi kontakt z innowacyjnymi systemami automatyzacji stosowanymi w przemyśle. Swobodna i kameralna formuła spotkania oraz przyjazna atmosfera stworzona przez pracowników firmy B&R zapewniała gościom nieskrępowany dostęp do wiedzy, a także wymianę doświadczeń i opinii. "B&R od lat stara się być bardzo blisko klientów, za co jest ceniony na rynku, a Dni Otwarte są tego doskonałym przykładem" - podkreślił obecny podczas wydarzenia Paweł Łoś, General Manager B&R Automatyka Przemysłowa.

Życzymy sobie, jak i klientom wielu okazji do podobnych spotkań.

DSC03599
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.