Firma
Ręczne HMI – elastyczność i wydajność
Firma B&R przedstawia nową gamę paneli mobilnych
Firma B&R dodała trzy nowe urządzenia mobilne do gamy HMI. Ręczne urządzenia HMI serii Mobile Panel 7100 odznaczają się wyjątkową ergonomią, lekkością i odpornością na wstrząsy. Nowe modele stanowią odpowiedź B&R na potrzebę urządzenia zapewniającego osiągi komputera przemysłowego w trudnych warunkach.
Odporność na trudne warunki przemysłowe
Urządzenia z gamy Mobile Panel zapewniają optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni – posiadają zintegrowany ekran dotykowy oraz przyciski dedykowane najczęściej stosowanym funkcjom. Elementy operacyjne, jak przełącznik i przycisk stop są zatopione w zaokrąglonej obudowie o podwójnych ściankach pozwalającej na ochronę przed mocnymi uderzeniami. Mobilne urządzenia HMI o stopniu ochrony IP65 wyposażono w zintegrowane porty USB 2.0 i Ethernet 10/100.