• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Przyszłość automatyki mobilnej

11.04.2016
X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Karty rozszerzeniowe umożliwiają doskonałe dostosowanie sterowników modułowych X90 i systemu I/O do potrzeb danego zastosowania.

B&R przedstawia: Sterowanie modułowe i system I/O

B&R nadal otwiera nowe możliwości w dziedzinie automatyki mobilnej dzięki swojej innowacyjnej linii produktów X90 do sterowania mobilnego i I/O. Kompleksowy zbiór standardowych komponentów doskonale nadaje się do realizacji koncepcji automatyki elastycznej.

Sercem systemu X90 jest sterownik z silnym procesorem ARM i 48 wielofunkcyjnymi kanałami I/O. Do podstawowych elementów należą interfejsy dla CAN, USB, Ethernetu i szyna POWERLINK w czasie rzeczywistym.

Maksymalny poziom elastyczności

Niezwykle solidna obudowa z aluminium mieści maksymalnie cztery karty rozszerzające. Dzięki temu można dodawać kanały I/O, interfejsy, a nawet w pełni wyposażony sterownik bezpieczeństwa z bezpiecznym układem I/O. Planowane jest wprowadzenie dodatkowych kart rozszerzających dla interfejsów WLAN, Bluetooth i GPS.

Maksymalna ochrona

Wszystkie produkty z rodziny X90 przeznaczone są do użytku w ciężkich warunkach przemysłowych. Działają w temperaturze od -40 do 85°C i są odporne na silne drgania lub wstrząsy, a także na działanie soli, promieniowania UV i oleju.

Maksymalna integracja

System X90 zapewnia wszystkie korzyści płynące z rozwiązań B&R w zakresie technologii automatyki. Są to między innymi tworzenie modułowego i niezależnego od sprzętu oprogramowania za pomocą modularnych bloków oprogramowania, co znacznie skraca czas tworzenia oprogramowania i zapewnia możliwość jego ponownego wykorzystania. Technologia bezpieczeństwa i szerokie możliwości w zakresie wykrywania i usuwania błędów są również całkowicie zintegrowane z systemem B&R i są dostępne dla użytkowników X90 bez ograniczeń.

X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.