• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Przemysłowy IoT dla inwestycji brownfield

26.04.2017
Orange Box Image 01
Orange Box firmy B&R pozwala operatorom maszyn na zbieranie i analizę danych z wcześniej niepołączonych maszyn i linii oraz przygotowanie ich do pracy w inteligentnej fabryce.

Orange Box B&R to unowocześnienie istniejących urządzeń przez zastosowanie technologii inteligentnej fabryki

Firma B&R zaprezentowała swoje nowe rozwiązanie Orange Box na targach Hannover Messe 2017. Orange Box pozwala operatorom maszyn na zbieranie i analizę danych z wcześniej niepołączonych maszyn i linii oraz przygotowanie ich do pracy w inteligentnej fabryce przy minimalnym wysiłku.

Na Orange Box składają się: sterownik i wstępnie skonfigurowane bloki oprogramowania wykorzystujące technologię mappopracowaną przez B&R – zwane również komponentami mapp. Sterownik zbiera dane eksploatacyjne ze wszystkich urządzeń za pośrednictwem swoich kanałów We/Wy lub połączenia sieci przemysłowej. Z danych tych, komponenty mapp generują i wyświetlają wartości OEE oraz innych wskaźników KPI, a także udostępniają informacje systemom wyższego rzędu przez OPC UA.

Proste jak smartfon

Montaż urządzenia Orange Box nie wymaga zmian istniejących urządzeń i oprogramowania. Właściciele urządzeń mogą uzyskać znaczący wzrost produktywności przy niezwykle małej inwestycji czasowej i finansowej. Dzięki komponentom mapp, Orange Box jest prosty w użyciu i intuicyjny jak zwykły smartfon.

Doskonałe dopasowanie do każdej potrzeby

Urządzenie Orange Box jest modułowe i wyjątkowo elastyczne. Do zbierania i analizy podstawowych danych eksploatacyjnych potrzebujesz jedynie kompaktowego sterownika PLC o szerokości 25 mm i komponentu mapp OEE. W celu uzyskania bardziej zaawansowanych możliwości – jak zarządzanie alarmami i monitorowanie zużycia energii – wystarczy w łatwy sposób przeskalować rozwiązanie przez zastosowanie bardziej wydajnych sterowników PLC i dodatkowych elementów oprogramowania. W celu zapewnienia nowoczesnego interfejsu użytkownika w dodatku do funkcjonalności sterowników PLC, z urządzeniem Orange Box można stosować Power Power lub Panel PC.

Orange Box Image 01
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.