• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Poznanie opcji oprogramowania maszyny przy pomocy mapp CodeBox

26.04.2016
machine-options-ladder-diagram-mapp-CodeBox

Programowanie wariantów w języku drabinkowym z modułami oprogramowania

Producenci OEM mają teraz możliwość łatwiejszego zarządzania wieloma wariantami swoich maszyn. Dzięki mapp CodeBox mogą programować opcje w języku drabinkowym bez zmian w aplikacji podstawowej dla maszyny.

Producenci OEM nadal korzystają ze środowiska programistycznego do programowania podstawowej funkcjonalności swoich maszyn. W trakcie procesu mogą określić do których danych, funkcji i zmiennych dostęp będzie uzyskiwany za pośrednictwem mapp CodeBox. Dzięki temu specjalne funkcje i opcje maszyn można dodać później w języku drabinkowym.

Łatwe zarządzanie opcjami

Oddzielenie poszczególnych opcji oprogramowania od aplikacji podstawowej ma liczne zalety. Z jednej strony, dzięki temu, wraz z nowymi opcjami i adaptacją do potrzeb klienta do systemu, nie są wprowadzane błędy. Ponadto, znacznie ułatwia to zarządzanie różnymi wariantami maszyny.

Aplikacja HTML5

mapp CodeBox to aplikacja HTML5, którą można uruchomić na dowolnym urządzeniu z przeglądarką. Wizualizacja przepływu energii wspomaga diagnostykę i serwis. Programy drabinkowe można zapisywać, poddawać kontroli wersji i przenosić na inne maszyny. W razie konieczności można je również zaimportować z powrotem do oryginalnego projektu automatyki.

machine-options-ladder-diagram-mapp-CodeBox
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .