• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Perfekcyjnie zsynchronizowany

17.08.2015
Conveyor Belt Tracking image
B&R ułatwia synchronizację przenośników taśmowych i robotów.

B&R zabezpiecza przenoszenie materiałów oraz produkcję

Automatyka firmy B&R ułatwia osiągnięcie dokładnej synchronizacji przenośników taśmowych i robotów. Łatwe w konfigurowaniu bloki funkcyjne PLCopen można wykorzystywać, aby wdrożyć śledzenie taśmy przenośnika.

Wzrastająca liczba procesów na liniach produkcyjnych wymaga synchronizacji przy pomocy przenośników taśmowych. Zapewnienie wysokiej prędkości i precyzji potrzebnych do osiągnięcia tego celu zwykle wymagało bardzo skomplikowanych rozwiązań sterowniczych. Linie produkcyjne z możliwością śledzenia taśm przenośników mają tutaj przewagę. Jako, że procesy produkcyjne nigdy nie ustają, linie te mogą osiągnąć większą wydajność.

W pełni zintegrowana robotyka

Stopień skomplikowania tych systemów stale wzrasta, a jednocześnie obecność robotów staje się coraz powszechniejsza. Ich zadania to szeroki zakres: od prostego sortowania do złożonej obróbki produktu na poruszających się taśmach przenośnika. Bloków funkcyjnych PLCopen można używać z każdym typem kinematyki robotów, a nawet do synchronizacji robotów z wieloma przenośnikami taśmowymi. Interfejsy nadają się także idealnie do integracji z aplikacjami HMI we wszystkich typach systemów kinematycznych.

Robot będzie mógł poruszać się swobodnie podczas synchronizacji, co pozwala na złożone manipulowanie produktami. Szczególną cechą tego rozwiązania B&R jest pełna integracja przenośnika taśmowego z aplikacją. Potrzeba tylko zewnętrznego czujnika, który przekazuje informacje o bieżącym położeniu taśmy przenośnika.

Niezależność od sprzętu

Rozwiązanie firmy B&R związane ze śledzeniem taśmy przenośnika jest koncepcją niezależną od urządzeń sprzętowych, a tym samym pozwala przyjąć w niej różnie układy napędowe, także te różniące się kinematyką ruchu. GMC (Generic Motion Control) umożliwia szybkie tworzenie aplikacji i późniejszą ich aktualizację. Roboty można wymieniać, a przenośniki taśmowe modernizować w każdej chwili bez szczególnych nakładów pracy inżynierów. Znaczna część oprogramowania nadaje się do wykorzystania w istniejącej postaci.

Conveyor Belt Tracking image
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.