• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. Airbus i Francuskie Koleje Państwowe, określa openSAFETY jako standard

12.10.2011
BuR_DDASCA_openSAFETY
Na konwencję założycielską konsorcjum DDASCA w Paryżu przybyli przedstawiciele sektora lotniczego, kosmonautycznego, medycznego, kolejowego, energetycznego oraz wiodących instytutów badawczych.

openSAFETY to pierwszy w pełni otwarty protokół transferu danych zorientowany na bezpieczeństwo i przeznaczony do stosowania we wszystkich obszarach automatyki, który został uznany za oficjalny standard komunikacji przez konsorcjum DDASCA (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical Applications [Niezawodna Dystrybuowana Architektura dla Krytycznych Aplikacji Bezpieczeństwa]). Konsorcjum zostało utworzone w marcu 2011 r. w Paryżu z inicjatywy spółek Arion Entreprise, EADS, HPC Project, ENSTA, Alstom Power, EDF R&D, SNCF, Windriver, B&R, i wielu innych. Zajmuje się ono standaryzacją, definiowaniem oraz wdrażaniem otwartych rozwiązań dla krytycznych aplikacji bezpieczeństwa aż do SIL4. Rozwiązania te są powszechnie stosowane w wielu różnych dziedzinach, począwszy od automatyki przemysłowej i zarządzania energią, aż po przemysł kolejowy, samochodowy, medyczny oraz obronę narodową.

Konsorcjum DDASCA skupia dostawców, producentów, użytkowników oraz naukowców zajmujących się zastosowaniami wymagającymi wysokiego poziomu niezawodności. Wybierając innowacyjne technologie takie, jak openSAFETY, konsorcjum promuje rozwiązania modularne, oparte na urządzenia skalowanych wykorzystujących otwarte, standaryzowane komponenty.

openSAFETY we wszystkich systemach z magistralą

Dzięki openSAFETY, EPSG może zaoferować pierwszy w 100% otwarty protokół bezpieczeństwa na świecie. Jego otwarty charakter nie ogranicza się wyłącznie do definicji prawnej; słowo "otwarty" odnosi się tutaj także do rozwiązań technicznych. Dzięki całkowitej niezależności openSAFETY, użytkownicy mogą wykorzystywać tę technologię w dowolnych systemach z magistralami fieldbus, w aplikacjach przemysłowych wykorzystujących sieć Ethernet lub w rozwiązaniach komunikacyjnych opracowanych dla wybranych sektorów przemysłu.

BuR_DDASCA_openSAFETY
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.