• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Indywidualne położenie utrzymywane mimo braku akumulatora

25.05.2016
8LVA-beschnitten
Dzięki niewielkim rozmiarom serwosilniki B&R nadają się doskonale do ciasnych obudów.

Kompaktowe serwosilniki B&R z nowym enkoderem położenia wieloobrotowego.

Kompaktowe serwosilniki B&R 8LV w rozmiarach 2 i 3 są obecnie oferowane z instalowanym na życzenie enkoderem położenia wieloobrotowego bez bateryjnego zasilania rezerwowego. Położenie wieloobrotowe utrzymywane jest nawet w razie przerwania połączenia pomiędzy napędem a silnikiem. Ta opcja eliminuje potrzebę zastosowania zapasowego akumulatora w serwonapędzie.

Enkodery bezpieczeństwa

Nowe indukcyjne enkodery cyfrowe EnDat 2.2 oferują szeroki zestaw funkcji bezpieczeństwa. Enkodery gwarantują ponadto bardzo wysoki poziom dokładności sterowania i są odporne na zakłócenia.

Zwarta konstrukcja

Silniki z serii 8LV dostępne są z kołnierzem o grubości 40, 60 lub 80 mm w zakresie mocy od 0,1 do 1,3 kW. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi stanowią doskonały wybór do ciasnych obudów. Takie silniki posiadają również opcję bezpośredniego montażu przekładni.

8LVA-beschnitten
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .