• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Dni Otwarte biura B&R w Szczecinie

04.05.2017
_47A8268 - Racer3 - rgb
Na stanowiskach pokazowych zaprezentowane zostaną między innymi: koncepcja zintegrowanej robotyki openROBOTICS, która zapewnia synchroniczną pracę robotów i maszyn.

15-16 maja zapraszamy do biura B&R w Szczecinie

W dniach 15-16 maja szczeciński oddział firmy B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. zaprasza na Dni Otwarte do swojej siedziby przy ulicy Chmielewskiego 22A.

Bogaty program wydarzenia przewiduje liczne warsztaty techniczne, prezentacje rozwiązań automatyzacji i pokazy produktowe. Jest to idealne wydarzenie zarówno dla obecnych klientów firmy, jak i studentów kierunków związanych z automatyką oraz pasjonatów tej dziedziny.

Robot Comau Racer

Na stanowiskach pokazowych zaprezentowane zostaną między innymi: koncepcja zintegrowanej robotyki openROBOTICS, która zapewnia synchroniczną pracę robotów i maszyn. Inżynierowie B&R zapraszają na warsztat, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję nauczenia się jak zimplementować podstawowe funkcje ruchu robota za pomocą koncepcji mapp Technology. Prezentacja tego rozwiązania zostanie wykonana na przykładzie robota Comau Racer 3, programowanego w środowisku Automation Studio za pomocą bibliotek mapp, przy sterowaniu bezpośrednio z serwonapędu B&R.

Tworzenie wizualizacji, technika napędowa oraz system sterowania dla inteligentych zakładów produkcyjnych

Dni Otwarte będą również okazją do poznania przełomowych technologii tworzenia wizualizacji mappView wraz z nowymi panelami mobilnymi oraz zaznajomienia się z nowościami z dziedziny sterowania w tym nowej rodziny sterowników PLC X20 Compact-S. Ponadto, eksperci B&R umożliwią uczestnikom wgląd w tajniki sterowania napędami, pokazując m.in. jak zasymulować dany proces oraz zagwarantują możliwość praktycznego poznania korzyści rozproszonego systemu sterowania APROL, docenionego Złotym Medalem podczas targów Automaticon 2017. Prezentacja tego systemu na stacji demonstracyjnej pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z rzeczywistymi rozwiązaniami, dzięki którym zakłady produkcyjne i maszyny mogą znacznie zyskać na efektywności produkcji.

Zapraszamy

Wydarzenie dopełniają doświadczeni inżynierowie, którzy pozostają do dyspozycji gości przez dwa dni tj.15-16 maja, w godz. 9:00-17:00 (ul. Chmielewskiego 22A, Szczecin). Dla wszystkich odwiedzających firma B&R zaplanowała wiele niespodzianek. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Więcej informacji

Więcej o Dniach Otwartych

_47A8268 - Racer3 - rgb
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.