• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Brak dostępu dla użytkowników, którzy nie posiadają uprawnień.

14.10.2016
User-Role-System-OPC-UA
Użytkownik może posiadać tylko jedno prawo dostępu lub większą liczbę uprawnień.

W OPC UA zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami jest łatwe i bezpieczne.

Nowy system uprawnień użytkowników w środowisku tworzenia oprogramowania B&R Automation Studio ułatwia zarządzanie prawami dostępu do OPC UA. Funkcja ta zapobiega dostępowi nieuprawnionych użytkowników do systemu OPC UA, modyfikacji danych lub wykonywaniu pewnych czynności.

Można zdefiniować dowolną liczbę uprawnień, które są następnie przydzielane do indywidualnych praw dostępu dla każdej stacji. Zwykle prawa dostępu obejmują odczytywanie, wpisywanie i przeglądanie. Możliwe jest także całkowite ukrycie stacji, aby była ona niewidoczna dla członków określonej grupy. W celu ułatwienia konfiguracji prawa stacji nadrzędnej mogą być przeniesione na stacje podrzędne.

System uprawnień użytkowników

Użytkownikowi przypisywane są tylko jedne uprawnienia lub większa liczba uprawnień, z dodatkową ochroną zapewnianą przez kodowane hasło. System uprawnień użytkowników może być aktualizowany w trakcie działania. Obejmuje to przykładowo przydzielenie nazwy użytkownika i hasła nowemu operatorowi systemu. Funkcje te są dostępne bezpośrednio w programie aplikacji na kontrolerze korzystającym z bloków funkcji.

Bezpieczeństwo zapewniane przez certyfikaty

W celu zapewnienia bezpiecznej i zaufanej wymiany danych, w systemie OPC UA można stosować certyfikaty cyfrowe zgodnie ze standardem X.509. Podsystem Transport Layer Security (TLS) w Automation Studio i Automation Runtime pomaga obsługiwać zarządzanie takimi certyfikatami. Certyfikaty można wyświetlać, tworzyć i przenosić do magazynu certyfikatów na serwerze OPC UA.

User-Role-System-OPC-UA
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .