• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

B&R optymalizuje proces obróbki blach.

30.09.2016
mapp technology in metal
Programowanie i symulacja pracy obrabiarek jest prostsza – i trzykrotnie szybsza – z technologią mapp.

EuroBLECH 2016: Programuj i testuj obrabiarki szybciej przy pomocy technologii mapp.

Na targach EuroBLECH w Hanowerze (Hala 12 / Stoisko 251), B&R prezentować będzie modułowe bloki oprogramowania w technologii mapp oraz skalowalne rozwiązania automatyzacji produkcji dostępne dla systemów sterowania procesowego APROL.

Łatwe i szybkie tworzenie oprogramowania

Modułowe bloki oprogramowania w technologii mapp pozwalają producentom obrabiarek na szybsze tworzenie i rozwój ich aplikacji, a także umożliwiają szybsze testowanie. Wygodne w pracy inżyniera elementy mapp sprawiają, że symulacja i diagnostyka stają się tak proste jak nigdy dotąd. Kolejną ważną prezentacją na stoisku B&R będzie mapp CodeBox, pozwalający na włączanie opcji maszyny bezpośrednio na maszynie, bez konieczności modyfikacji źródłowego oprogramowania. Dzięki temu, działania takie jak aktywacja dodatkowego monitora narzędziowego w centrum maszyny nie sprawiają żadnych trudności.

Gromadzenie danych procesowych dla całej fabryki

Centralnie zorganizowane zbieranie danych operacyjnych i procesowych staje się łatwiejsze, dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom dostępnym w systemie sterowania procesami B&R APROL dla monitorowania energii, monitorowania stanu maszyny , zaawansowanego sterowania procesami oraz zbierania danych. Zbieranie danych w systemie APROL pozwala na pełne zdalne monitorowanie procesów oraz podgląd wizualizacji. Bardzo wydajna i niezwykle niezawodna funkcja długiej archiwizacji umożliwia śledzenie jakości w całym procesie produkcyjnym.

mapp technology in metal
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.