• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

B&R na targach BLECH w Indiach w Mumbai

27.03.2013
BLECHIndia2013_RGB-en

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu metalowego.

Od 17 do 20 kwietnia, targi BLECH, Indie

Na targach EuroBLECH firma B&R wystawia się w Hali 1, na stoisku F26, gdzie prezentować będzie pełen asortyment produktów i usług, jak również zindywidualizowanych rozwiązań opracowanych z myślą o potrzebach przedsiębiorstw z branży metalowej.

Poznaj technologię, której zaufało wilku światowych liderów z branży metalowej.

B&R prezentuje wydajny PLC, inteligentny system wej/wyj, system wizualizacji zintegrowany ze sterownikiem, komputery przemysłowe i elastyczne oprogramowanie dla zadań CNC i robotyki połączone z technologią bezpieczeństwa. Rozwiązania B&R to doskonałe to sprostania wymagań przemysłu metalowego.

Cięcie, zginanie i wykrawanie ze zintegrowaną robotyką.

Rozwiązania B&R można spotkać na całym świecie w maszynach hydraulicznym i w pełni zautomatyzowanych elektrycznych giętarkach. Są też wykorzystywane w maszynach do cięcia laserem, plazmą, tlenem i wodą. Również producenci giętarek do rur, profili i przewodów korzystają z zalet automatyzacji B&R. Technologia B&R łączy się w doskonale zintegrowane komórki, które potrafią wykonywać automatyczne gięcie lub kombinację etapów obróbki takich jak ciięcie laserem i gięcie.

Oszczędność energii, zintegrowana technologia bezpieczeństwa i monitorowanie stanu maszyny zapewnia niezawodność i sprawność.

Dzięki zintegrowanje technologii bezpieczeństwa i jej ekonomią oraz łatwym w implementacji rozwiązaniem monitorowania warunków pracy maszyny , B&R wytycza trendy, które przynoszą stałe korzyści producentom maszyn. B&R głośna i wyraźnie odpowiedzała też na potrzebę efektywnych energetycznie rozwiązań - innowacjami, które mogą zaoszczędzić do 80% energii. Ważnym przykładem tych rozwiązań jest system serwonapędów ACOPOSmulti i innowacyjna zmienność prędkości napędów hydraulicznych.

Zintegrowana technologia bezpieczeństwa i Ethernet POWERLINK

Zintegrowana technologia bezpieczeństwa, wyznaczające trendy rozwiązanie dla producentów maszyn, które w prosty sposób integruje funkcje bezpieczeństwa w standardowym systemie sterowania i eliminuje konieczność dodatkowego okablowania. Wszystkie komponenty systemy są bez problemu skomunikowane ze sobą przy użyciu sieci POWERLINK Jest to najpowszechniej używany protokół sieci Ethernet w aplikacjach, gdzie produktywność zakładu zależy od techniki napędowej.

O B&R

B&R Indie posiada swoją siedzibę w Pune, i ma tez 4 biura regionalne na terenie kraju. B&R jest w pełni przygotowany do tego, aby wspomóc twoją aplikację bezpośrednio w Indiach. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R dostarcza kompletne rozwiązania z zakresu automatyki procesów, sterowania napędem, wizualizacji i komunikacji przemysłowej dla każdej branży. Dzięki standardom komunikacyjnych magistrali przemysłowych typu POWERLINK i openSAFETY, oraz oferującemu ogromne możliwości środowisku do projektowania Automation Studio, firma B&R wciąż na nowo definiuje przyszłość inżynierii maszyn i automatyki. Siedziba firmy B&R oraz zaklad produkcyjny znajduje się w Eggelsberg w Austrii.

BLECHIndia2013_RGB-en
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.