• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Bezpieczeństwo kompaktowych silników krokowych

05.09.2016
ACOPOSmicro Inno 16
Teraz również z technologią Safe Torque Off (STO): Napęd krokowy ACOPOSmicro od B&R.

Kompaktowy napęd silników krokowych B&R, z technologią Safe Torque Off (STO).

Kompaktowy napęd krokowy ACOPOSmicro jest teraz dostępny z technologią Safe Torque Off (STO). Ta funkcja bezpieczeństwa będzie dodawana kolejno do wszystkich napędów ACOPOSmicro.

W celu zapewnienia bezpiecznego wyłączenia i zapobiegania niepożądanym uruchomieniom w swoich napędach krokowych ACOPOSmicro, firma B&R zintegrowała system bezpiecznego blokowania impulsów. W zależności od zastosowanych przewodów, możliwe jest osiągnięcie bezpieczeństwa na poziomie SIL2 / PLD / CAT 3.

Funkcja zatrzymania dla Kategorii 0

Bezpieczne blokowanie impulsów przerywa doprowadzenie zasilania do napędu. Niemożliwe jest dalsze wytwarzanie momentu elektrycznego, więc napęd zwalnia do pełnego zatrzymania. Spełnione są wymagania normy EN 1037 dotyczące zapobiegania niepożądanym uruchomieniom oraz wymagania normy EN 60204-1 dotyczące funkcji zatrzymania Kategorii 0. Wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa STO, określone w normie EN 61800-5-2 są również spełnione.

ACOPOSmicro Inno 16
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.