• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Włókiennictwo

Textiles-004

Wyznaczamy trendy w produkcji maszyn włókienniczych

B&R ma wieloletnie doświadczenie w automatyzacji maszyn włókienniczych. Wielu renomowanych producentów maszyn polega na innowacyjności produktów B&R; pozwala im to podnieść własną konkurencyjność technologiczną w swojej branży. B&R oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji maszyn włókienniczych wszelkiego typu, przez co jest idealnym partnerem dla tych, którzy poszukują kompletnych rozwiązań.

Textiles-001

Większa wydajność maszyn

Seria napędów ACOPOSmulti, zaprojektowana specjalnie do maszyn wieloosiowych, przynosi wiele korzyści producentom maszyn włókienniczych. Urządzenia można wyposażać w różne układy chłodzenia; mogą być one dzięki temu chłodzone optymalnie, niezależnie od miejsca instalacji, nawet w najmniej sprzyjającym środowisku. Jako że serwonapędy mają niezwykle zwartą konstrukcję, można je instalować w mniejszych szafach sterowniczych.

Textiles-002

Linie produkcyjne zintegrowane sieciowo

Tak, jak w sportach zespołowych, w zintegrowanych liniach produkcyjnych liczy się wysiłek całego zespołu. B&R, jako dostawca rozwiązań, dysponuje technologią do optymalizacji całych systemów. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów cząstkowych.

iStock - Wertbeständigkeit

Trwała wartość

B&R współpracuje z wieloma producentami maszyn i jest świadomy wagi długotrwałej dostępności produktów dla swoich klientów. Starannie analizując i dobierając wszystkie stosowane elementy B&R gwarantuje, że wszystkie jego produkty spełniają najwyższe standardy jakości, niezawodności i długotrwałej dostępności. Skalowalność i zgodność sprzętowa zapewniają możliwość wielokrotnego użycia.

Uhr 24-7

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Przemysł maszynowy wymaga dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. B&R, firma z wysokokwalifikowaną kadrą obecna na rynkach międzynarodowych, oferuje intuicyjne funkcje diagnostyczne, zdalną diagnostykę, otwarte interfejsy i powszechną dostępność elementów automatyki. Czynniki te zapewniają niezakłóconą produkcję bez zbędnych przestojów.

MM-D0141606

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemów coraz częściej bierze się pod uwagę koszt całkowity. B&R wspiera swoich klientów poprzez wysoką dyspozycyjność, ujednoliconą obsługę, modułową budowę urządzeń, zgodność z całym systemem i światową sieć pomocy technicznej. Współpraca z B&R się opłaca.

MM-D01416

Otwarta i elastyczna architektura

Systemy B&R obsługują standardowe interfejsy komunikacyjne, zarówno na poziomie maszyny, jak i systemu ERP. To samo oprogramowanie sterowników PLC można wykorzystywać we wszystkich urządzeniach. Konieczne jest jedynie skonfigurowanie nośnika i protokołu komunikacyjnego. Dynamiczne konfiguracje modułów we/wy pozwalają na użytkowanie tego samego oprogramowania w różnych topologiach sprzętowych. W efekcie uzyskuje się ekonomiczne i bardzo elastyczne rozwiązanie.

MM-D01416

Bezpieczeństwo

openSAFETY to koncepcja, według której tradycyjne układy zabezpieczające zastępuje się inteligentną elektroniką. Zwartą budowę maszyn i linii umożliwiają najkrótsze czasy odpowiedzi obwodów zabezpieczenia oraz najwyższy stopień elastyczności w architekturze automatyki. Można je łatwo wdrożyć przy maksymalnej swobodzie projektowania i zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Otrzymywanie włókna
01_Kardieren_1
  • Sterowanie całą linią: otwieranie, czyszczenie, mieszanie, zgrzeblenie
  • Inteligentna integracja sieciowa maszyn
  • Modułowe zarządzanie systemem
Czesanie
02_Kämmen_1
  • Maksymalna szybkość czesania
  • Optymalny ruch grzebienia
  • Precyzyjne sterowanie chwytakiem
Wyciąganie
03_Strecken_1
  • Szybkie pomiary tarczy skanującej
  • Zintegrowana analiza FFT
  • Kontrolowana jednorodność taśmy
  • Automatyczny zmieniacz pojemników
Przędzenie
04_Spinnen_1
  • Precyzyjne ruchy ławy obrączkowej
  • Automatyczne łączenie zerwanych nici
  • Automatyczna zmiana i transport cewek
Tkanie
05_Weben_1
  • Najwyższy poziom wprowadzania wątku
  • Konfigurowalne krzywkowe mechanizmy sterujące do dysz wprowadzających
  • Prosta integracja urządzeń dodatkowych
Dzianie
06_Wirken
  • Prosta zmiana wzoru
  • Wiele odmian splotów
  • Elektroniczny wybór igły
  • Krótkie czasy przygotowania
Produkcja włóknin
07_Vliessstoffherstellung
  • Maszyny do geotekstyliów
  • Igłowarki
  • Maszyny do produkcji włóknin typu spunbond
  • Mechanizmy rozciągowe
  • Maszyny do cięcia
  • Nawijarki
Wykończalnictwo
08_Textilveredelung
  • Optymalne orientowanie z zintegrowanym systemem kontroli wzoru
  • Farbowanie i powlekanie
  • Zintegrowana regulacja naprężenia
Drukowanie
09_Drucken
  • Najwyższy poziom synchronizacji
  • Wysoka rozdzielczość kątowa
  • Elastyczne grupowanie zespołów drukujących
Prasowanie i składanie
10_Bügeln und Falten
  • Elastyczne sterowanie procesem
  • Regulacja naprężenia
  • Precyzyjna regulacja temperatury
  • Elastyczność w odniesieniu do wielkości wyrobu
Pranie, farbowanie, bielenie
11_Waschen
  • Elastyczne programy prania
  • Monitorowanie przepływu materiałów z użyciem czytnika kodu paskowego
  • Konfiguracja parku maszynowego
  • Centralny nadzór nad stanowiskami maszyn
Wytłaczanie
02_Extruder
  • Sterowanie pracą napędów ślimaka
  • Profile startu
  • Regulacja nacisku
  • Konfiguracja stref
  • Synchronizacja całości systemu
  • Ustawianie parametrów kolejnych urządzeń
Nawijanie
13_Wickeln
  • Dokładna regulacja naprężenia
  • Najwyższy poziom synchronizacji
  • Zmienne wzory układania
  • Stacje nawijania zintegrowane sieciowo
  • Najwyższe prędkości nawijania
Tkanie i splatanie
14_Weben und Flechten
  • Monitorowanie nitki osnowowej i wątkowej
  • Plecionki 2D i 3D
  • Zmienne profile grup wyplatających
  • Krótkie czasy przygotowania
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.