• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Tworzywa sztuczne

Kunststoff-003

Otwarte standardy

W świecie, w którym globalizacja pełni tak ważną rolę, systemy przetwórstwa tworzyw o modułowej budowie pochodzące od różnych producentów muszą się ze sobą komunikować. Realizuje się to za pomocą systemów z otwartą magistralą, takich jak CANopen czy Ethernet przemysłowy. B&R oferuje te standardy i jednocześnie aktywnie pracuje nad dalszym ich rozwojem i udoskonalaniem. Przykłady to m.in. Euromap 27 i POWERLINK.

Kunststoff-004

Wydajna technika sterowania

B&R ma wieloletnie doświadczenie w sterowaniu procesami przetwórstwa tworzyw sztucznych i oferuje wiele bibliotek technologicznych ze sprawdzonymi w praktyce procedurami regulacji i samodostrajania. Zaawansowane technologie sterowania firmy B&R oparte są na najnowocześniejszych koncepcjach i umożliwiają osiąganie na maszynach najwyższych właściwości eksploatacyjnych i precyzji.

Kunststoff-006

Zindywidualizowane panele operatorskie

Ergonomiczne panele operatorskie są dostosowywane do wymagań klienta w zakresie funkcjonalności i wzornictwa. Dostępne są monitory różnego typu - od wyświetlaczy wierszowych po monitory barwne wysokiej rozdzielczości z klawiaturą lub ekranem dotykowym. Dodatkowe niezbędne elementy obsługowe to przyciski awaryjne, czujniki obrotu, przełączniki kluczowe itd.

Kunststoff-002

Rozwiązania standardowe lub zindywidualizowane

Spełnianie wymagań klientów wymaga szerokiej wiedzy na temat poszczególnych branż. B&R dostosowuje standardy do tych indywidualnych wymagań, oferując ekonomiczne alternatywny w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Konfigurowanie i dostosowywanie tych funkcji zdecydowanie obniża koszty opracowania rozwiązania, nawet gdy jest ono dostosowywane do potrzeb klienta w najszerszym możliwym zakresie.

iStock - Wertbeständigkeit

Bezpieczeństwo inwestycji

Mikrosterowniki, nowoczesne systemy czy komputery przemysłowe - wszystkie produkty B&R zapewniają całkowitą wzajemną kompatybilność. Elementy oprogramowania, gdy już zostaną przetestowane, można wykorzystywać wielokrotnie bez wprowadzania zmian, nawet w sterownikach różnych generacji.

iStock - Emergency Stop

Bezpieczeństwo

openSAFETY to sieć bezpieczeństwa, która zastępuje tradycyjne układy zabezpieczające inteligentną elektroniką. Proste wdrożenie przy pełnej swobodzie projektowania.

iStock - Total Cost of Ownership

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

Decyzje dotyczące systemów coraz częściej podejmuje się na podstawie kosztu całkowitego. Wyjątkowy poziom dostępności produktów, ujednolicona obsługa, modułowość urządzeń, kompatybilność w całym systemie oraz światowa sieć wsparcia technicznego stanowią o istotnym obniżeniu kosztów całkowitych. Współpraca z B&R się opłaca.

Uhr 24-7

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Przemysł tworzyw sztucznych wymaga dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Intuicyjne funkcje diagnostyczne, zdalna diagnostyka, otwarte interfejsy, powszechna dostępność elementów automatyki i kompetentny międzynarodowy partner to gwarancja optymalnego wsparcia.

Procesy wytłaczania
01_Extrusionsverfahren
  • Wytłaczanie rur
  • Wytłaczanie profili
  • Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem rękawów
  • Wytłaczanie folii płaskich
  • Wytłaczanie płyt
  • Wytłaczanie osłon
  • Kompaundowanie
Wytłaczarki
02_Extruder
  • Sterowanie pracą napędów ślimaka
  • Profile startu
  • Regulacja nacisku
  • Konfiguracja stref
  • Synchronizacja całości systemu
  • Ustawianie parametrów kolejnych urządzeń
Urządzenia dozujące
03_Dosiereinheit
  • Dozowanie objętościowe
  • Odważanie
  • Synchronizacja z główną wytłaczarką
Kolejne urządzenia w ciągu produkcyjnym
04_Nachfolgegerät
  • Kalibrator
  • Odciąg
  • Piły
  • Układacze
  • Regulacja grubości ścianki
  • Kontrola profili
  • Wytłaczanie wielowarstwowe
  • Kondycjonowanie termiczne
Zwijarki
05_Wickler
  • Zwijarki kontaktowe
  • Zwijarki centralne
  • Napędy bezpośrednie do zwijarek z silnikami momentowymi
  • Synchronizacja osi
  • Regulacja szybkości
  • Regulacja naprężenia
  • Automatyczna zmiana wałków przy pełnej prędkości
Napędy
06_Antriebslösung
  • Maszyny hydrauliczne
  • Maszyny elektryczne
  • Maszyny hybrydowe
  • Układy pomiaru drogi
  • Regulacja momentu obrotowego
  • Osie bramowe
  • Procedury wieloelementowe
  • Maszyny wielobarwne
  • Regulatory położenia i prędkości
Wtryskarki
07_Spritzgießmaschine
  • Swobodnie konfigurowalne sterowanie programowe
  • Elastyczne rozwiązania z zakresu hydrauliki
  • Linearyzacja pomp i zaworów
  • Kontrola obwiedni w czasie rzeczywistym
  • Dane jakościowe, SPC
Zespoły zamykania formy
08_Schließeinheit
  • Linearyzacja układu kolumnowo-dźwigniowego
  • Synchronizacja wyrzutnika
  • Zindywidualizowane programy usuwania rdzenia
  • Zabezpieczenia narzędzia
  • Kondycjonowanie narzędzia
  • Stół obrotowy
  • Generatory przebiegów
  • Regulatory prędkości
  • Doprasowanie i wentylacja
Wtryskarki
09_Spritzeinheit
  • Regulatory temperatury
  • Regulatory nacisku dynamicznego
  • Regulatory wtrysku
  • Precyzyjna zmiana docisku
  • Regulacja ciśnienia doprasowania
  • Regulacja poduszki
  • Wtryskiwanie intruzyjne
Rozdmuchiwanie
11_Blasformmaschine
  • Wtryskiwanie z rozdmuchiwaniem
  • Wtryskiwanie z rozdmuchiwaniem i rozciąganiem
  • Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem
  • Współwytłaczanie
  • Etykietowanie w formie
  • Regulatory temperatury
Maszyny do formowania z rozdmuchem
10_Blasformen
  • Generatory profilu ścianki
  • Regulatory prędkości
  • Regulatory długości rury
  • Indywidualizacja ruchów
  • Regulatory temperatury
  • Swobodnie konfigurowalne sterowanie programowe
  • Sterowanie stołami obrotowymi
Regulacja grubości ścianki
12_Wandstärkenregelung
  • Graficzne programowanie profilu
  • Nieograniczona liczba punktów podparcia
  • Obrazowanie obwiedni
  • Rozciąganie i ściskanie profilu
  • Przesuwanie profilu w pionie i poziomie
Kształtowanie termiczne
13_Thermoformen
  • Podawanie folii
  • Automatyczna zmiana rolek
  • Dynamiczna regulacja temperatury
  • Regulatory ciśnienia
  • Kontrola szczelności
  • Zarządzanie wieloma stacjami
  • Cięcie i wykrawanie
Kalandrowanie
14_Kalandrieren
  • Regulatory temperatury
  • Regulatory temperatury wałków
  • Regulatory grubości
  • Synchronizacja wałków
  • Kontrola krawędzi
Robotyka
15_Robotertechnik
  • Napędy wysokodynamiczne
  • Synchronizacja osi
  • Roboty wieloosiowe
  • PLCopen Motion Control
  • SOFT CNC
  • Synchronizacja z maszyną
  • Różne kinematyki
  • Nadzór nad przestrzenią roboczą
EUROMAP
16_EUROMAP
  • Euromap 12
  • Euromap 27
  • Symulator Euromap 27
  • Euromap 63
  • Euromap 66
  • Euromap 67
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.