• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Materia, z której zbudowana jest przyszłość

IMGP1450

"Na etapie oceny nasi eksperci upewnili się, że jedynie B&R może nam umożliwić wdrożenie naszych rozwiązań z zakresu napędów."

Peter Maier, Kierownik rozwoju w firmie LIBA Maschinenfabrik GmbH

Po dokonaniu przeglądu strategii firmy, znany bawarski producent maszyn włókienniczych LIBA ponownie przejmie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu sterowania i napędów używanych w ich maszynach. Ta reorientacja możliwa była dzięki podjęciu zdecydowanego działania i wybraniu rozwiązań dotyczących automatyzacji oferowanych przez B&R. Teraz firma jest w pozycji obiecującej sukces w przyszłości.

Wielu producentów maszyn musi wytwarzać produkty w krótkich seriach. Pomimo wysokiej specjalizacji rozwiązań oferowanych przez dostawców europejskich, nadal oczekuje się od nich, że zapewnią odpowiednią jakość i niezawodność, przy jednoczesnym skróceniu czasów trwania wdrażania. Rozumiejąc to, firma LIBA wykorzystała możliwość uruchomienia fundamentalnej zmiany w strategii rozwojowej.

Rozwiązania dotyczące napędów, które były im potrzebne, zostały zrealizowane praktycznie przy pomocy B&R. Dla firmy LIBA ważne było, by jedna firma była w stanie dostarczyć wszystkie elementy, od napędu po monitor. Środowisko programistyczne B&R Automation Studio pokazało swoje zalety podczas opracowywania jednorodnego oprogramowania i systemu wizualizacji dla wszystkich maszyn. To umożliwia w pełni automatyczną konfigurację maszyny. Aktualizacja oprogramowania maszyn na obiekcie jest również prosta dzięki zastosowaniu do przechowywania danych kart CompactFlash. Co dotyczy techniki napędów, inżynierowie z LIBA polegają na generacji napędów B&R ACOPOSmulti i synchronizacji poszczególnych urządzeń poprzez POWERLINK. Terminal B&R serii Power Panel z ekranem dotykowym obsługuje aplikację wizualizacyjną i sterowanie ruchami osi. Dzięki rozlicznym funkcjom diagnostycznym identyfikacja błędów jest bezproblemowa.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.