• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Wydajność energetyczna i optymalny stosunek ceny do osiągów

STOCK_Autoteile

"Naszym celem było zastosowanie w e-maxach absolutnie najnowszej technologii i zapewnienie na przyszłość bezpieczeństwa naszych klientów. Dojrzałość używanej przez nas technologii B&R potwierdza bardzo mała ilość problemów jakie wystąpiły przed wprowadzeniem maszyny na rynek. Ponadto ważne było dla nas by współpracować z partnerem, który działa na całym świecie, tak by nasi klienci na wszystkich kontynentach mogli oczekiwać pomocy bezpośrednio od dostawcy komponentów. Blisko współpracujemy z B&R również w USA i w Korei."

Wolfgang Steinkellner, Engel Austria GmbH

Engel Austria GmbH, czołowy międzynarodowy producent wtryskarek do tworzyw sztucznych z napędem hydraulicznym opracował ostatnio serię "e-max" , w której zastosowano wyłącznie napęd elektryczny. Z w pełni zintegrowaną techniką sterowania i napędu B&R, maszyny tej serii spełniają wymagania stawiane przez napęd elektryczny i stanowią one system o zwartej konstrukcji, energooszczędny, precyzyjny i bezpieczny. Maszyny sprawdziły się na rynku, na którym toczy się ostra konkurencja między dostawcami europejskimi i japońskimi.

I choć technika hydrauliczna zapewnia optymalną funkcjonalność, popyt na elektryczną alternatywę był wyraźny. Za opracowaniem serii e-max przemawiało niższe zużycie energii, mniejsze wymagania w zakresie konserwacji oraz czystość. Przekłada się to na znacznie korzystniejszy dla użytkowników stosunek ceny do osiągów oraz na niższe koszty zapewnienia jakości wynikające z większej precyzji i stabilności napędów elektrycznych.

B&R umożliwił firmie Engel spełnienie ich wymagań odnośnie właściwości eksploatacyjnych. Wbudowane wyposażenie elektryczne zajmuje znacznie mniej miejsca. Modułowy system napędów ACOPOSmulti steruje silnikami dużej mocy, co w sposób istotny zmniejsza zużycie energii przez maszynę. Połączenie inteligentnych modułów zasilania z procesorem poprzez POWERLINK pozwala oszczędzić miejsce i zmniejsza ilość kabli. Sercem systemu sterowania jest zamocowany na wysięgniku pulpit B&R Power Panel 400, który steruje pięcioma osiami pozycjonującymi i na którym uruchamiana jest aplikacja wizualizacyjna. System został opracowany w ten sposób, że użytkownik może zacząć pracę na maszynie e-max od razu, prawie bez żadnego szkolenia.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .