• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Utrzymanie równowagi w środowisku

Rejon o powierzchni ponad 2,5 miliona metrów kwadratowych wokół sztucznego jeziora Brno na rzece Svratka jest ważnym terenem rekreacyjnym pod miastem Brno, drugim pod względem wielkości w Republice Czeskiej. W przeszłości beztroskie postępowanie części zakładów przemysłowych i ludności w tym dorzeczu spowodowało znaczne szkody w środowisku naturalnym jeziora i jego otoczenia. W celu przywrócenia równowagi ekologicznej w jeziorze, a zwłaszcza aby powstrzymać masowe rozprzestrzenianie się sinic w okresie letnim, od pięciu lat realizowany jest program rewitalizacji pod nazwą "Czyste Dorzecze Rzeki Svratka" . Aby przywrócić naturalną równowagę wybudowano oczyszczalnie ścieków, dokonano zmian w zarządzaniu krajobrazem i podjęto inne konieczne kroki.

Firma Redis spol s.r.o. z Brna jest jedną z firm zaangażowanych w ten projekt. Założona w roku 1991, początkowo zajmowała się opracowywaniem systemów sterowania procesami w rolnictwie. Od tego czasu zakres jej działalności poszerzył się i objął dziedzinę automatyzacji procesów i wdrażania systemów sterowania różnych znanych producentów. Redis zdobyła również doświadczenie w projektach międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie oczyszczania wody (dostawa wody pitnej i oczyszczanie ścieków), ciepłownictwa (odsiarczanie spalin), rolnictwa (mieszanie pasz) i przemysłu spożywczego.

Efektywne oczyszczanie wody

Jednym z najbardziej znaczących przedsięwzięć w projekcie "Czyste Dorzecze Rzeki Svratka" było wybudowanie oczyszczalni wody dla jeziora Brno. Celem było wzbogacenie wody w tlen i destratyfikacja poprzez koagulację zapobiegająca napływowi fosforu i sinic do jeziora. Urządzenia zainstalowane na jeziorze do tego celu to pięć wież napowietrzających, piętnaście wież do destratyfikacji i stacja dozowania koagulantu.

Działanie pięciu wież napowietrzających ma na celu zapewnienie żądanego stężenia rozpuszczonego tlenu na określonej głębokości poniżej powierzchni jeziora. Stacja dozowania koagulantu, ulokowana na dopływie do jeziora, wprowadza ustalone dawki koagulantu aby zapobiec przedostawaniu się składników pokarmowych (np. fosforu) i sinic wraz z wodą do jeziora. System do sterowania, zarządzania i monitorowania tej instalacji oczyszczania wody dostarczyła firma Redis.

Łatwa w eksploatacji i w 100% niezawodna

Cztery kontenery sterownicze zaopatrzone w stację sprężarek do podawania powietrza na wieże, szafę sterowniczą do zasilania aeratorów oraz system sterowania rozmieszczono w czterech różnych miejscach odpowiednio do rozmieszczenia wież. Jako że cała instalacja pracuje bezobsługowo, konieczne było znalezienie systemu sterowania procesem, który zapewniałby maksimum niezawodności. Ostatecznie firma Redis zdecydowała się zastosować sprzęt B&R ze względu na szeroki asortyment produktów i solidność urządzeń przemysłowych.

System sterowania Power Panel PP45 z ekranem dotykowym 6" zainstalowano w drzwiach każdej szafy. Każdy z nich daje wgląd na cały proces i umożliwia ustawianie parametrów i sterowanie wieżami indywidualnie i grupowo. Do szybkiego przesyłania sygnałów do sterownika używa się modułów we/wy X20 z wbudowanym interfejsem X2X Link. Cztery kontenery sterownicze, oprócz tego że są podłączone do Internetu, to są połączone wzajemnie ze sobą poprzez lokalną sieć za pomocą zintegrowanych interfejsów Ethernetu oraz poprzez sieć Wi-Fi.

Osobnym składnikiem systemu jest kontener dozowania koagulantu na dopływie do jeziora. Stacja w sposób ciągły dozuje siarczan żelazowy zależnie od aktualnego przepływu wody w rzece, którego wartość system uzyskuje od państwowej służby hydrometeorologcznej. Dostęp do Internetu uzyskiwany jest poprzez GSM/GPRS, jako że ukształtowanie terenu i duże odległości uniemożliwiają łączność Wi-Fi. Kontenery komunikują się z nadrzędną częścią systemu sterowania przez bezpieczny interfejs VPN.

Wszystkie przesyłane dane są znakowane czasowo i gromadzone na zdalnym serwerze w siedzibie firmy Redis w Brnie. Internetowy interfejs wizualizacyjny przedstawia operatorowi w różnych konfiguracjach informacje o aktualnym stanie i dane historyczne o działaniu urządzeń (wykresy czasowe, zdarzenia, alarmy). Umożliwia on również wybieranie różnych trybów pracy i ustawianie parametrów sterujących dla każdego obiektu technicznego. Systemem można sterować poprzez przeglądarkę internetową z dosłownie dowolnego miejsca. Można również wysyłać komunikaty ostrzegawcze pocztą elektroniczną i w postaci SMS-ów.

System sterowania i monitorowania wież napowietrzania, wież do destratyfikacji i stacji dozowania na jeziorze Brno działa bezawaryjnie od czasu oddania do eksploatacji w maju 2010 roku. Na etapie opracowywania instalacji firma Redis korzystała z wiedzy specjalistów automatyków B&R jak i z niezawodnych elementów automatyki. Szczególnie korzystne było to, że integracja technologii B&R z systemami innych producentów była niezwykle łatwa. Posługując się językami takimi jak Ladder Diagram, Function Block Diagram, Structured Text oraz ANSI C wbudowanych w Automation Studio, inżynierowie firmy Redis otrzymywali doskonałe wsparcie podczas programowania. Bogata biblioteka gotowych funkcji i bloków funkcyjnych pozwoliła znacząco skrócić czas realizacji projektu.

"Dzięki zintegrowaniu zaawansowanej technologii automatyki B&R z naszymi systemami mogliśmy w istotny sposób podnieść niezawodność naszej technologii sterowania procesami."

Redis spol s.r.o.

Rok założenia: 1991 Liczba pracowników: 9 Przychód: 1,5 mln USD Siedziba: Brno (Republika Czeska) Produkty i usługi: Opracowywanie na zamówienie oprogramowania sterującego i wizualizującego do systemów sterowania stosowanych w stacjach oczyszczania wody, ciepłowniach, rolnictwie i przemyśle spożywczym

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.