• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Napęd elektrohydrauliczny cechuje niższe zużycie energii i cichsza praca

Maschinenreihe

"Dodatkowe koszty nowej techniki napędu odzyskuje się w bardzo krótkim czasie. Choć ciągle oferujemy maszyny z konwencjonalnymi napędami, dostajemy zamówienia prawie wyłącznie na modele z hybrydową techniką napędu B&R i Dorninger Hytronics we wszystkich rozmiarach, w których dostępny jest już Cool Drive®."

Gert Kain, autoryzowany przedstawiciel firmy Maplan

Maplan to czołowy producent wtryskarek do gumy. Przechodząc na rozwiązanie elektrohydrauliczne oferowane przez Dorninger Hytronics i B&R oparte na pompach zębatych o regulowanej prędkości z napędami B&R ACOPOS, Maplan mógł obniżyć zużycie energii przez napęd hydrauliczny do jednej piątej poprzedniego poziomu i jednocześnie zredukować hałas o 50%. Zredukowano również czas pracy pomp niezalanych o 10 do 15%, co umożliwiło szybki zwrot poniesionych nakładów.

Maplan jest jednym z trzech największych dostawców wtryskarek do gumy na świecie. Firma poszukiwała rozwiązania systemowego o dobrze sprawdzonych właściwościach eksploatacyjnych, które byłoby również kompatybilne z ich wysoce modułową koncepcją budowy maszyn.

Razem ze swoim partnerem od hydrauliki - firmą Dorninger Hytronics - firma B&R mogła zaoferować kompletne rozwiązanie elektrohydrauliczne o nazwie Hybrid Drive Control, oparte na serwosterowanych pompach zębatych. Tu inteligentny serwonapęd ACOPOS połączony przez POWERLINK z komputerem przemysłowym APC620 wyższego poziomu steruje trójfazowym silnikiem synchronicznym serii 8LS z chłodzeniem wentylatorowym. Dynamiczne sterowanie ciśnieniem hydraulicznym i wydatkiem pomp w obwodzie zamkniętym realizowane jest w napędzie ACOPOS w kodzie SPT. Moduły interfejsów X20 zapewniają komunikację z 50 do 120 punktami we/wy maszyn. Obsługa korzysta z pulpitu PC5000touch Automation Panel, który składa się z B&R AP900 z 15" ekranem dotykowym i dedykowaną klawiaturą. W interfejsie sterownika może też być wbudowana diagnostyka. W technice napędów B&R sięga ona aż do samego silnika.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .