B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Okno na świat możliwości

Shutterstock_84162844

Trwałe tworzywa sztuczne, aluminium odporne na oddziaływanie pogody lub wszechstronnie stosowane drewno. W przypadku zakupu okien lub drzwi, nabywcy są rozpieszczani bogactwem możliwego wykonania. Modułowe maszyny produkcyjne firmy Dubus obrabiają wszystkie te surowce, ale jednocześnie wymagają bardzo zaawansowanej automatyki. Wraz z B&R, firma stworzyła rozwiązanie doskonałe.

W ciągu ostatnich dwóch dekad przemysł obróbki drzewnej przeszedł ogromne zmiany pod wpływem nowych surowców. Stolarka współcześnie produkowanych okien i drzwi wykonywana jest z PVC i aluminium, a rzadziej z drewna. Materiały te odznaczają się o wiele lepszą izolacyjnością i nie wymagają szczególnej konserwacji. Do zalet aluminium należy również wygląd. Nie dość, że może bardzo przypominać naturalne drewno, to jest dostępne w szerokiej palecie barw.

Firma Dubus, która pierwotnie specjalizowała się w branży linii montażowych dla przemysłu obróbki drewna, szybko odkryła nowy trend w surowcach i odpowiednio zmodyfikowała swoją ofertę. Maszyny marki Dubus mogą również obrabiać aluminium, PVC oraz materiały kompozytowe.

Przemysł drzewny musi mierzyć się nie tylko z nowymi surowcami, lecz także liczyć z niekorzystnym działaniem czynników gospodarczych. Popyt na drzwi i okna zależy w ścisłym stopniu od koniunktury w budownictwie mieszkaniowym oraz nawyków konsumenckich w skali gospodarstw domowych, a tym samym ulega cyklicznym wahaniom. W odpowiedzi na niewielki spadek w branży budownictwa mieszkalnego oraz ostrożniejsze inwestycje klientów, grupa Dubus poszerzyła działalność o instalacje do produkcji profili przemysłowych na potrzeby branży motoryzacyjnej, kolejowej i lotniczej, które nie ulegają trendom rynkowym typowym dla przemysłu drzewnego. Ruch ten otworzył przed firmą nowe, niezwykle obiecujące możliwości.

Modułowa koncepcja budowy maszyn na potrzeby maksymalnej elastyczności

Maszyny firmy Dubus służą przede wszystkim do obcinania, obróbki skrawaniem, montażu i transportu w ciągach technologicznych. Każde z urządzeń Dubus wykonywane jest zgodnie z wymaganiami konkretnego klienta i łączy w sobie część z powyższych procesów technologicznych.

Szybkie dopasowywanie wyspecjalizowanych maszyn przemysłowych do nieustannych zmian w wymaganiach klientów stało się rzeczą praktycznie niewykonalną. Nie jest to wyłącznie winą rosnącej rzeszy nabywców, lecz wynika także z coraz szerszej gamy przetwarzanych surowców. Dubus, specjalizujący się w maszynach do obróbki drewna, postanowił stawić czoła temu wyzwaniu opracowując własne rozwiązania w oparciu o innowacyjną konstrukcję modułową. Każda gotowa maszyna tej firmy jest niestandardową konfiguracją opartą o szereg standardowych modułów mechatronicznych nadających się do ponownego wykorzystania.

alu profiles 3
Obcinanie, obróbka skrawaniem, montaż i transport technologiczny: program Automation Studio firmy B&R z łatwością radzi sobie ze wszystkimi zadaniami w zakresie automatyki i sterowania CNC.
alu profiles 1
Modułowa koncepcja maszyn opracowana przez B&R daje maksymalną elastyczność rozwiązań, co jest nieodzowną jakością maszyn specjalistycznych, ze względu na nieustannie zmieniające się wymagania klientów.

Doskonała rzecz dla modułowości

Grupa Dubus powierzyła zadanie zautomatyzowania nowych maszyn firmie B&R. Systemy i wsparcie firmy B&R umożliwiły uzupełnienie standardowych modułów maszyn rozwiązaniem automatyki o równorzędnej architekturze modułowej. Xavier Demas, kierownik działu automatyki w grupie Dubus wyjaśnia powody, którymi kierowano się wybierając B&R jako wykonawcę projektu: "Kompleksowa gama produktów B&R spełnia całość naszego zapotrzebowania na komponenty sterownicze, serwonapędy i pulpity operatorów. Ponadto, Automation Studio firmy B&R jest idealnym rozwiązaniem do wdrażania naszej koncepcji maszyn modułowych."

Maszyny Dubus z technologią B&R

Obecnie maszyny Dubus wyposażone są w komponenty automatyki z całej gamy produktów B&R. Wyposażenie uwzględnia procesory PC X20, moduły I/O X20 oraz pulpity Power Panel do wszystkich zadań HMI i sterowania, serwonapędy ACOPOSmulti do sterowania CNC i podawania prętów, czy też przetwornice VFD ACOPOSinverter do sterowania wrzecionami, przenośnikami i silnikami krokowymi podczas konfiguracji wielu ustawień maszyny.

Funkcje CNC Extensive Soft zintegrowane w Automation Studio odpowiadają za kroki operacji technologicznych, w tym obcinania, wiercenia i frezowania. Zadania CNC są implementowane modułowo, tak jak pozostałe zadania automatyki. Wynikiem tego jest prostota łączenia ich ze sobą i płynnej integracji z innymi zadaniami, np. przenoszenia i przesyłania, bądź zmiany sposobu użytkowania dodając nowe narzędzia i formaty profili. Wystarczy zmiana kilku nastaw bez konieczności pisania nowego kodu maszynowego. Co więcej, w ramach jednego projektu Automation Studio można łatwo zarządzać wszystkimi wariantami maszyny modułowej.

Dubus patrzy w przyszłość z rozwiązaniami B&R

Wszystkie nowe maszyny firmy Dubus wyposażane są w systemy B&R, co możliwe jest dzięki niebywałej elastyczności oprogramowania Automation Studio oraz bogatej gamie produktów B&R. "Partnerstwo z B&R jest dla nas źródłem ogromnych korzyści, w tym płynących z elastyczności obsługi i opieki, które B&R jest w stanie świadczyć we wszystkich naszych biurach," zachwala B&R Demas. Grupa Dubus, zadowolona z dotychczasowej współpracy, planuje tworzyć co kwartał nową maszynę z automatyką B&R.

alu profiles 4
Aluminium, nowoczesny surowiec konstrukcyjny, odznacza się wszechstronnością zastosowań, statecznością i trwałością.
'

Zgoda na wykorzystywanie materiałów marketingowych

\

Wykorzystanie zdjęć

\

Materiały graficzne zamieszczone w informacjach prasowych można wykorzystywać jedynie do celów redakcyjnych. Powyższe oznacza, że materiały graficzne zamieszczone w informacji prasowej nie mogą być wykorzystywane w szczególności w żadnych materiałach reklamowych lub promocyjnych oraz materiałach sponsorowanych bez zawarcia stosownej umowy licencyjnej z B&R. Wszystkie prawa autorskie majątkowe należą do firmy B&R. Należy mieć na uwadze, iż prawa autorskie do niektórych materiałów graficznych należą do podmiotów trzecich. Firma B&R nie może zapewnić, iż materiały graficzne podmiotów trzecich będą udostępniane nieodpłatnie. W celu wykorzystania materiałów graficznych do celów redakcyjnych koniecznym jest wskazanie, iż źródłem ich pochodzenia jest „B&R”. Powyższe dotyczy także wprowadzania zmian do materiałów graficznych, ich powielania, drukowania, udostępniania, publikowania lub cyfrowego przetworzenia dla celów redakcyjnych. Nie pobieramy opłat za drukowanie i publikowanie materiałów graficznych, do których prawa autorskie należą do B&R.

\

Wykorzystanie treści

\

© Prawa autorskie B&R. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten tekst jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i pozostaje pod ochroną prawną . Ochronie podlega również własność intelektualna, która obejmuję patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.

\

Materiał, który jest tu udostępniony może być wykorzystany jedynie do celów redakcyjnych. Zawartość nie może być w szczególności kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana, utrwalana, udostępniana publicznie lub przekazywana podmiotom trzecim do celów komercyjnych.

\

Prosimy o przesłanie kopii każdej publikacji prasowej, w której zostały wykorzystane materiały B&R. W przypadku stworzenia materiału video lub wykorzystania materiałów w mediach cyfrowych prosimy o powiadomienie nas o tym.

\

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
\ Marketing
\ Ul. Strzeszyńska 33
\ 60-479 Poznań
\ office.pl@br-automation.com

';
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.