• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Wood processing

01 Schälmaschine
03 Trocknen
04 Pressen

Powerful automation systems are necessary as early as the first phase of wood processing in order to guarantee an efficient workflow throughout. High-performance controllers are also frequently needed to make complex calculations and process data from many external sensors. It is necessary for the automation system to provide precise closed-loop control functionality in many different areas (e.g. pressure, temperature or moisture). The combination of PC-based hardware architecture and HMI systems, the integration of all control algorithms in software and the presence of remote I/O from B&R are optimal solutions that can meet these challenges.

Entrindungsmaschinen
Trocknungsanlagen
Pressen

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.