• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Pionierzy nowej ery produkcji tektury

iStock_000007128186Large

"B&R spełnia wszystkie nasze potrzeby. Te i inne czynniki, takie jak wysoka niezawodność i pełna jednorodność systemu B&R zadecydowały o wyborze B&R na dostawcę automatyki do naszych maszyn. Współpraca z B&R zabezpiecza nas i naszych klientów na przyszłość."

Thomas Hartmann, Kierownik Produktu i Projektu Urządzeń Przetwórczych niemieckiego oddziału firmy MMU.

Na rynku maszyn wykańczających w pełni wyposażonych w serwonapędy, w zaawansowanej wycinarce rotacyjnej ServoGrafix firmy MarquipWardUnited, sprzężono solidną amerykańską konstrukcję maszyny z najnowocześniejszą i pełną automatyką B&R. Wyjątkowa wydajność, najwyższa jakość wycinania i druku w dodatku do wysokiej dyspozycyjności maszyny i najniższych możliwych kosztów eksploatacji przekonały niemieckiego producenta tektury, firmę P-Well.

Bardzo krótkie terminy dostawy i szeroki asortyment produktów to czynniki decydujące o powodzeniu w produkcji i dalszym przetwarzaniu tektury falistej. Podczas wyboru maszyn produkcyjnych na czele listy ich priorytetowych cech są wydajność i niezawodność. Solidna konstrukcja maszyny MWU w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami B&R w zakresie napędu i sterowania dowiodły swej wartości: Maszynę cechuje wysoka przepustowość, ekologiczne mechanizmy podawania arkuszy, generowanie minimalnej ilości odpadów i imponująca precyzja.

47 serwonapędów B&R z serii ACOPOSmulti steruje indywidualnie 52 serwosilnikami. Pozwala to na dokładną regulację nawet w trakcie produkcji. Zapamiętywanie danych przez sterownik systemu skraca czas konfiguracji. Błędy w druku spowodowane wadliwym transportem materiału w czasie produkcji zredukowano do absolutnego minimum dzięki interfejsowi użytkownika dostosowanemu do procesu. Optymalne wsparcie bezpiecznej i wydajnej eksploatacji maszyny zapewnia 71 modułów bezpieczeństwa X20 kontrolujących za pomocą openSAFETY poprzez POWERLINK łącznie 280 kanałów.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.