• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Pełna automatyzacja od roli papieru do materiału drukowanego klasy światowej

Titel

"B&R oferuje pełen asortyment produktów skalowalnych. Napędy, sterowniki, interfejsy HMI - wszystkie te produkty doskonale ze sobą współdziałają. A pełna integracja w Automation Studio czyni je jeszcze lepszymi rozwiązaniami. Wyznajemy filozofię rozwiązywania problemów w automatyce poprzez stosowanie standardowych produktów, gdzie tylko jest to możliwe, a B&R właśnie to nam umożliwia."

Peter Brunner, Kierownik ds. Automatyzacji w Dziale Rozwoju i Standardów

Müller Martini, szwajcarski producent maszyn drukarskich i wykańczających stosuje automatykę firmy B&R od ponad 15 lat. Choć wymagania na rynku poligraficznym są coraz wyższe, jedna rzecz nie uległa zmianie: popyt na najwyższą jakość. Modułowa budowa SigmaLine i synchroniczne połączenie wszystkich elementów poprzez POWERLINK doskonale optymalizuje funkcjonalność wszystkich procesów.

Coraz większa różnorodność materiałów drukowanych pokazuje, że Internet nie wyparł drukowanych środków przekazu. Jednak serie materiałów drukowanych są teraz krótsze i bardziej zróżnicowane. Do produkcji potrzebne są teraz systemy zdolne do efektywnego tworzenia różnych produktów w mniejszych ilościach. Zmiana wielkości czy wzoru produktu nie powinna zakłócać samej produkcji.

W pełni modułowa linia produkcyjna SigmaLine może być składana, rozbudowywana i modyfikowana tak by spełnić wszystkie potrzeby produkcyjne. Ta elastyczność jest możliwa dzięki doskonałej koncepcji standaryzowanej automatyzacji i niezawodnym i elastycznym standardowym produktom B&R, które można stosować w wielu różnych obszarach. Tu POWERLINK umożliwia synchroniczne współdziałanie elementów systemu, którego pracą steruje komputer przemysłowy B&R. Wewnętrzne sterowanie i praca SigmaCollatora obsługiwane są przez Power Panel, a do sterowania ruchami stosuje się inteligentne serwonapędy ACOPOS. Wiele zadań wejścia-wyjścia obsługiwanych jest przez moduły systemu X20 B&R.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.