Please choose country and language:

Wspólnym trendem dla wszystkich rodzajów linii do pakowania jest szybki rozwój systemów wizyjnych. Motywowane jest to z jednej strony próbą walki z fałszerstwami, a z drugiej strony przez kluczowe znaczenie kontroli jakości w przypadku produktów spożywczych i farmaceutyków.

Systemy oparte na komputerach PC oraz inteligentnych kamerach mają swoje zalety. Oba typy są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w inspekcji końcowej ale w wielu punktach w całym procesie pakowania. Wczesne wykrywanie zanieczyszczenia i odstępstw znacznie podnosi jakość dostarczanych produktów.

Zintegrowana kontrolna wizyjna dla celów bezpieczeństwa produktu i pomiarów Całkowitej Efektywności Sprzętu

Zintegrowana kontrolna wizyjna dla celów bezpieczeństwa produktu i pomiarów Całkowitej Efektywności Sprzętu

System wizyjny In-Sight 7000 firmy Cognex jest doskonale zintegrowany w architekturze automatyki B&R poprzez POWERLINK. Pakiet komunikacyjny Cognex-Connect™ ułatwia przygotowanie nawet najbardziej wymagających aplikacji wizyjnych i integrację ich w architekturze automatyki B&R. Szybkie, deterministyczne sterowanie jest bezpośrednio zintegrowane w logice B&R i profilach napędu.

Wydajne przetwarzanie obrazu dzięki Automation PC 910

Wyposażone w najlepsze dostępne na rynku technologie, w tym najnowszą generację procesorów Intel® Core™ serii i, komputery Automation PC 910 są doskonałym wyborem w najbardziej ambitnych zastosowaniach. Złącza USB 3.0 zapewniają doskonałe połączenie dla integracji systemów wizyjnych. Modułowy projekt umożliwia doskonałe dostosowane Automation PC 910 do wymagań każdego zastosowania.

Dodatkowe korzyści

Dodatkowe korzyści

  • Prosta integracja zamków drzwiowych klasy IP67
  • Panele HMI ze stali nierdzewnej o higienicznej budowie
  • Kontrola dostępu RFID do obsługi urządzenia
  • Zgodność z OMAC PackML
  • SDM - Diagnostyka w oparciu o technologię Web z bezprecedensowym stopniem szczegółowości
  • Najlepsze rozwiązanie w zakresie utrzymania ruchu
    • Dostęp na miejscu lub zdalny
    • Szkolenie niewymagane
    • Brak narzędzi programowania
    • Niskie koszty
  • Wydajny projekt

Please choose country and language:

B&R Logo