B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Metale

robmill-Gifa-2007-744010

Generic Motion Control - 100% integracja sterowania ruchem, sterowania numerycznego i robotyki

ARNC0, rozwiązanie proponowane przez B&R w technologii SoftMotion, integruje funkcje standardowego sterowania ruchem, sterowania numerycznego i robotyki w jedyny w swoim rodzaju system sterowania. Użytkownik takiego systemu ma do dyspozycji inteligentne i wydajne rozwiązanie o wielu zastosowaniach. Przykładowo możliwe jest połączenie ruchomej głowicy sterowanej numerycznie (stacji CNC) z robotem. W takim przypadku ruchy stacji CNC zależne są od ruchu urządzenia transportowego. Program CNC jest realizowany nieprzerwanie podczas gdy obrabiane elementy są transportowane. Ta efektywna i inteligentna technologia zapewnia większą wydajność produkcji.

iStock_000000413941Medium

Większa wydajność maszyn

Seria napędów ACOPOSmulti, zaprojektowana specjalnie do maszyn wieloosiowych, przynosi wiele korzyści producentom maszyn dla przemysłu metalowego. W szczególności urządzenia można wyposażać w różne układy chłodzenia; mogą być one dzięki temu chłodzone optymalnie niezależnie od tego gdzie są zainstalowane, nawet w najmniej sprzyjającym środowisku. Jako że serwonapędy mają niezwykle zwartą konstrukcję, można je instalować w mniejszych szafach sterowniczych.

Fliessband

Rozwiązanie liniowe

Tak jak w sportach zespołowych, w zintegrowanych liniach produkcyjnych liczy się wysiłek całego zespołu. B&R, jako dostawca rozwiązań, dysponuje technologią do optymalizacji sterowanego cyfrowo toku pracy. Łatwo można skojarzyć ją z systemami ERP i zapewnienia jakości. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów produkcyjnych.

iStock - Emergency Stop

Zintegrowana technika bezpieczeństwa

openSAFETY to koncepcja, według której tradycyjne układy zabezpieczające zastępuje się inteligentną elektroniką. Zwartą budowę maszyn i linii umożliwiają najkrótsze czasy odpowiedzi obwodów zabezpieczenia oraz najwyższy stopień elastyczności w architekturze automatyki przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa według wymagań SIL 3 / CAT 4 / PLe.

Uhr 24-7

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Maszyny do przetwórstwa metali, eksploatowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu muszą się charakteryzować najwyższą dyspozycyjnością. Intuicyjne funkcje diagnostyczne, otwarte interfejsy, powszechna dostępność elementów automatyki i kompetentny międzynarodowy partner to gwarancja optymalnego wsparcia. Czynniki te zapewniają niezakłóconą produkcję bez zbędnych przestojów.

iStock - Solution

Otwarta architektura systemu

Systemy B&R obsługują standardowe interfejsy komunikacyjne, zarówno na poziomie maszyny, jak i systemu ERP. To samo oprogramowanie sterowników można wykorzystywać w wielu urządzeniach; konieczne jest jedynie skonfigurowanie samego nośnika i protokołu komunikacyjnego. Dynamiczne konfiguracje modułów we/wy pozwalają na użytkowanie tego samego oprogramowania w różnych topologiach sprzętowych. W efekcie uzyskuje się ekonomiczne i bardzo elastyczne rozwiązanie.

iStock - Total Cost of Ownership

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

W prawdziwie konkurencyjnej gospodarce decyzje dotyczące systemów coraz częściej podejmuje się na podstawie kosztu całkowitego. Wyjątkowy poziom dyspozycyjności systemu, doskonałe właściwości eksploatacyjne maszyn, ujednolicona obsługa, łatwe w użytkowaniu urządzenia, kompatybilność w całym systemie oraz efektywna światowa sieć wsparcia technicznego stanowią o istotnym obniżeniu kosztów całkowitych. Współpraca z B&R się opłaca.

iStock - Wertbeständigkeit

Stabilność i bezpieczeństwo inwestycji

Starannie analizując i dobierając wszystkie stosowane elementy B&R gwarantuje, że wszystkie jego produkty spełniają najwyższe standardy jakości, niezawodności i długotrwałej dostępności. Wymierny proces opracowywania systemu produkcyjnego decyduje o trwałej wartości maszyn i systemów. Konfigurowalne predefiniowane funkcje dla różnych procesów maszynowych pozwalają obniżyć koszty opracowywania oprogramowania. Elementy oprogramowania, gdy już zostaną przetestowane, można wykorzystywać wielokrotnie bez wprowadzania zmian, nawet w sterownikach różnych generacji.

Widziałeś to już?

Odlewanie
01-Gießen---Casting
  • Precyzyjna regulacja temperatury
  • Połączenie z systemami ERP i zapewnienia jakości
  • Integracja z systemami sterowania procesami
  • Szybkie przetwarzanie danych
Odlewanie ciśnieniowe
02-Druckgießen---Die-casting
  • Szybka rejestracja / przełączanie ciśnienia
  • Precyzyjna regulacja temperatury stopu
  • Interfejs dla robota
  • Zintegrowane sterowanie napędem hydraulicznym w zamkniętej pętli
  • Bezpośredni napęd elektryczny
Walcowanie
03-Walzen---roll-forming
  • Dokładna regulacja grubości
  • Regulacja prędkości i momentu obrotowego
  • Połączenie z systemami sterowania procesami
  • Integracja urządzeń uprzednich i kolejnych w ciągu produkcyjnym
Frezowanie
04-Fräsen---Milling
  • Modułowe, wielokanałowe i wieloosiowe sterowanie numeryczne
  • Elastyczna synchronizacja osi
  • Przetwarzanie 3-D z funkcjami 5-osiowymi
  • Szybka obróbka
  • Otwarte interfejsy np. do połączeń CAD/CAM
Toczenie
05-Drehen---lathing
  • Tokarki standardowe
  • Automaty tokarskie
  • Synchronizacja z wirtualnymi elektronicznymi tarczami krzywkowymi
  • Swobodne przyporządkowywanie osi do kanałów podczas obróbki
Wiercenie
06-Bohren---drilling
  • Kompensacja długości narzędzia
  • Obracanie i przesuwanie układu współrzędnych
  • Skalowalne wyposażenie i oprogramowanie dla wiertarek różnych typów
Szlifowanie
07-Schleifen---grinding
  • Szlifowanie powierzchni
  • Szlifowanie bezkłowe
  • Szlifowanie powierzchni walcowych wewnętrznych/zewnętrznych
  • Szlifowanie narzędzi
  • Precyzyjne napędy
  • Procesy adaptacyjne dzięki krótkim czasom odpowiedzi
Polerowanie i zaczyszczanie
08-Polieren-Entgraten---Polishing-Deburring
  • Manipulowanie narzędziami za pomocą robota dla dowolnych kinematyk
  • Elastyczne i efektywne narzędzia do wizualizacji
  • Swobodne przyporządkowywanie osi do kanałów podczas obróbki
Obróbka elektroerozyjna (EDM)
09-Erodieren---Eroding-(EDM)
  • Drążenie elektroerozyjne
  • Cięcie elektroerozyjne
  • Nieograniczone cofanie wzdłuż konturu
  • Precyzyjne napędy
  • Precyzyjna regulacja temperatury płynnego dielektryku
Gięcie
10-Biegen-Abkanten---Bending
  • Precyzyjna regulacja nacisku i położenia
  • Pełna integracja napędu elektrycznego i hydraulicznego
  • Technika bezpośredniego napędu
  • Wysoka wydajność
Tłoczenie
11-Stanzen---die-cutting
  • Ultraszybkie reakcje na we/wy
  • Napęd hydrauliczny zintegrowany ze sterowaniem numerycznym
  • Napęd styczny do narzędzia grawerskiego
  • Dynamiczne napędy (elektryczne i hydrauliczne)
Cięcie
12-Laser-Schneiden---laser-cutting
  • Laser, plazma, strumień wody
  • Płynne ruchy wzdłuż konturu i przy przejściu do następnego bloku
  • Nieograniczone cofanie wzdłuż konturu
  • Automatyczna regulacja wysokości
  • Efektywna symulacja graficzna
Spawanie i lutowanie
13-Schweißen---welding
  • Precyzyjne pozycjonowanie i regulacja odległości
  • Integracja robotyki
  • Otwarte interfejsy do urządzeń uprzednich i kolejnych w ciągu produkcyjnym
Sterowanie hydrauliczne
14-Hydraulik-Regelung---Hydraulics-Control
  • Specjalne algorytmy sterowania hydraulicznego w pełni zintegrowane ze sterowaniem maszynami
  • Elastyczna i skalowalna architektura sprzętowa
  • Swobodnie programowalne struktury sterowników
  • Wysoki poziom precyzji, dynamiki i synchronizacji
Sterowanie numeryczne (CNC)
15-CNC
  • W pełni otwarty system CNC
  • Realizacja 2500 bloków na sekundę
  • Czas cyklu CNC 400 µs
  • 100 osi (napęd elektryczny, hydrauliczny itd.)
  • Obróbka w 5 osiach
  • Zintegrowana technika bezpieczeństwa
Robotyka
16-Robotik---Robotics
  • Roboty antropomorficzne
  • Roboty SCARA
  • Transformacje CNC 5-osiowe
  • Otwarty interfejs kinematyczny
  • Programowalny zgodnie z DIN 66025
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.