• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Znaczące oszczędności dzięki optymalnej efektywności energetycznej.

iStock_000002060004XLarge

Możesz zarządzać tylko tym co możesz zmierzyć.

Oszczędność energii i zwiększona produktywność nie wykluczają się. Gdy koszty energii wciąż idą w górę, zaś kary finansowe za niedotrzymanie norm z Kioto nie przestają straszyć, nie można ignorować tak palącej potrzeby, jaką jest poprawa energooszczędności. Pierwszym krokiem ku energooszczędności jest dokładna wiedza o tym w jaki sposób, kiedy i gdzie energia jest zużywana. Dlatego podstawą w tworzeniu wydajnego rozwiązania jest możliwość pomiaru zużycia energii. System APROL EnMon firmy B&R umożliwia ciągły monitoring zużycia energii w konfiguracji samodzielnej lub zintegrowanej bezpośrednio w system sterowania procesem.

Titel_EnMon_ohne HG
balken_de

Maksymalny poziom elastyczności

Wprowadzone niedawno do oferty B&R gotowe i kompletne rozwiązanie do monitorowania zużycia energii - APROL EnMon - opiera się na APROL systemie sterowania procesami APROL. APROL to platforma inżynierska zapewniająca maksimum elastyczności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i nakładów pracy. System ten znacząco upraszcza wdrożenie zadań zarządzania energią i jest zgodny ze standardami ISO 50001 i EN 16001.

Najwyższa skalowalność

Ponieważ APROL służy jako platforma sterowania procesami, można także zastosować roziwązania, wykraczjąca poza konwecjonalne zadania monitorowania energii. Otrzymujemy maksymalną ochronę inwestycji, z ponad przeciętną elastycznością i skalowalnością systemu, który można rozwijać w zależności od przypisanych zadań. W ten oto sposób, system jest idelanie skrojony do Twoich potrzeb, bez względu na to czy zawiera jedynie kilkaadziesiąt czy kilka tysięcy punktów pomiaru.

balken_de
out of the box

APROL EnMon posiada elastyczność adaptacji do dowolnych wymagań. Jako, że jest to gotowy pakiet rozwiązań, jedyne co użytkownik musi wykonać to ustawić parametry dla systemu. Podobnie, kompletny system zarządzania energią możliwy jest poprzez integrację APROL EnMon w APROL system sterowania procesami.

balken_de

Niezależne rozwiązanie opomiarowania i monitoringu dla wszystkich branż

Pomiar, logowanie i ewaluacja

ISO 50001 jest globalnym standardem stosowanym we wszystkich branżach. APROL EnMon jest rozwiązaniem firmy B&R dla pomiaru, rejestrowania i oceny wszystkich źródeł energii w celu zapewnienia ciągłej optymalizacji procesów.

Rozwiązanie autonomiczne - lub w pełni zintegrowane

Ponieważ APROLEnMon jest niezależnym rozwiązaniem, może być z powodzeniem zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami automatyzacji. Sposób instalacji monitorowania energii zalezy od wyboru użytkownika- czy jako system niezależny od istniejącej kontroli budynku, czy jako SCADA lub system sterowania procesami. APROL EnMon został stworzony jako w pełni zintegrowany lub niezależny system; jako taki, może zostać wdrożony w istniejący system sterowania procesami w dowolnym momencie.


 

Automatyka infrastruktury

Dla użytkowników pobierających energię takie niezależne rozwiązanie jest najlepszym sposobem ponieważ nie wymaga interwencji w istniejące systemy. Zbędne są narzędzia do objaśniania zadań w zadanym systemie czy dostosowania i modyfikacje istniejącego systemu.

Automatyka zakładowa

W obszarze automatyki zakładowej, potrzebne są dane wykorzystania energii z poszczególnych maszyn; dane te są dostępne z poziomu różnych interfejsów. Pozostałę dane dotyczące energii są mierzone przy użyciu dodatkowych transmiterów i zbierane przy użyciu kanałów I/O w oddzielnym systemie do monitorowania energii.

Automatyka zakładowa

W typowych, średniej wielkości, systemach automatyzacji zakładów produkcyjnych, dodanie sterownika do istniejącego systemu monitorowania energii zapewnia odrębność systemu. Bezpośrednie przetwarzanie danych energetycznych w istniejącym systemie APROL jest najbardziej efektywnym sposobem do zminimalizowania kosztów.

Sterowanie procesem

Znaczące systemy sterowania procesami obejmują kilka lokalizacji gdzie dokonywany jest pomiar energii. Dane te są następnie kojarzone przez specjalne urządzenia i przetwarzane w odrębnym systemie monitorowania energii. W ten sposób, istniejąca konfiguracja systemu sterowania procesami pozostaje niezmieniona.

balken_de

Pełna akwizycja wszsystkich typów i zużycia energii.

Elektryczność, gaz, olej, para wodna, ciepło, powietrze, woda i inne, również te odnawialne źródła energii.

APROL EnMon umożliwia monitoring zużycia różnych form energii, nie tylko elektrycznej. Rodzaje tej energii można dowolnie zdefiniować, więc użytkownik może wyszczególnić nazwy, które odpowiadają danym wymagniom ( np. Gaz do ogrzewania A7, Gaz do ogrzewania B3) Podejście rodzajowe jest wykorzystywane w raportowaniu, dzięki czemu modyfikacje i dostosowywania nie są konieczne.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.