• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Zarządzanie przemianami energii

Energia odnawialna zrewolucjonizowała krajobraz tradycyjnej technologii energetycznej. Pojedyncze rozwiązania od dawna bezskutecznie próbują nadążyć za procesami sterowniczymi, których złożoność stale rośnie. Potrzebne jest całościowe rozwiązanie – niezawodne podejście, które umożliwi zarządzanie skomplikowanymi systemami z jednej centralnej lokalizacji.

"Na przykład istnieją świetne systemy stosowane do monitorowania i sterowania farmami wiatrowymi'," wyjaśnia Peter Kronberger, manager globalnej technologii energetycznej w B&R. Jednakże koordynacja urządzeń w dużych zakładach załamuje się, jeśli jednocześnie stosowane są urządzenia na energię słoneczną i na biogaz. "Zazwyczaj każdy pojedynczy system nie tylko wymaga własnej infrastruktury, ale również własnej architektury monitorującej i sterującej," mówi.

Rozwiązanie: APROL

W takich przypadkach jedynym lekarstwem jest system sterowania procesami, zdolny sterować i monitorować całe systemy złożone z szerokiej gamy pojedynczych komponentów. System sterowania procesami APROL, produkowany przez firmę B&R, oferuje szeroki zakres otwartych interfejsów, które pozwalają na podłączenie wszystkich typów podzespołów i systemów pochodzących od różnych sprzedawców," mówi Kronberger. Zarówno dla czujników, urządzeń sterujących czy warstwy SCADA, APROL obsługuje praktycznie wszystkie konwencjonalne protokoły, aby centralnie rejestrować, przechowywać, wymieniać i analizować dane.

Centralnie konfigurować w systemie sterowania procesami można nie tylko aplikacje sterujące HMI, ale również zdalne sterowniki i stacje pomiarowe. Całkowicie zintegrowane są również funkcje zarządzania wersjami oprogramowania oraz inteligentnego aktualizowania go. Opracowanie projektu może odbywać się w zespołach, zarówno w systemie online jak i offline.

APROL screens2
APROL umożliwia sterowanie i monitorowanie szerokim zakresem systemów od różnych sprzedawców, przy pomocy pojedynczej platformy.
X20 and IPC
Modułowe podzespoły automatyczne firmy B&R zapewniają optymalne sterowanie dla zakładów o dowolnej wielkości.

Gwarantowane zabezpieczenie przed manipulacjami

Pomimo tego ekstremalnie otwartego podejścia, system nadal spełnia wszystkie wymagania weryfikacyjne, na przykład przy zmienianiu parametrów pracy i zapewnianiu ochrony przed manipulacjami z zewnątrz. Bez względu na to, czy inżynier serwisowy wprowadza zmiany parametrów ze swojego laptopa, czy operator sieci zmniejsza moc elektrowni w swojej sterowni – każde takie działanie jest rejestrowane w systemie i przechowywane w centralnej lokalizacji przez Audit Trail.

Spełniając rygorystyczne wymagania stawiane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, APROL jest w pełni certyfikowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. "Jeśli kiedykolwiek trzeba będzie wykazać, kto odpowiada za którą modyfikację i kiedy została ona przeprowadzona, informacja ta jest w pełni zabezpieczona i dostępna za pomocą zaledwie kilku kliknięć," mówi Kronberger.

Jedyna w swoim rodzaju skalowalność udostępniana dzięki APROL pozwala również stworzyć taką strukturę systemu, która zapobiegnie wszelkim niepotrzebnym kosztom. Dla prostych zadań wystarczający jest pojedynczy przemysłowy komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem APROL. "Jeśli istnieje potrzeba rozszerzenia projektu, może on w urosnąć do ogromnego systemu składającego się z wielu serwerów," mówi Kronberger. A ponieważ fundamenty oprogramowania nigdy się nie zmieniają, funkcje, które już raz zostały zaprogramowane, mogą zostać ponownie wykorzystane bez ponownego projektowania. APROL można wykorzystać do zastosowań obejmujących 50 fizycznych wejść/wyjść, ale również w systemach, które obejmują ich 200 000.

Dostosowane do absolutnie wszystkich wymagań

Wielu potencjalnych klientów boi się ryzyka inwestycyjnego oraz ogromnej pracy, która zazwyczaj wiąże się z ustawianiem systemu sterującego procesami. To dlatego B&R oferuje dla typowych aplikacji prekofigurowany system APROL dla początkujących. Rozwiązania te, wcześniej zainstalowane na pojedynczym komputerze przemysłowym PC mogą być łatwo konfigurowane przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych. Dodatkowo koszty inwestycyjne szybko zwracają się dzięki łatwemu do zastosowania warunkowi monitorowania zużycia energii.

APROL EnMon firma B&R jest gotowym rozwiązaniem służącym do pomiaru i optymalizacji zużycia energii. Dzieje się to przez pomiar danych od każdego końcowego odbiorcy energii. Można też zbierać każde inne dane o procesie, aby zidentyfikować wszelkie niewykryte interakcje, które mogą zachodzić. Produkt zawiera również narzędzie do zarządzania obciążeniem. Interfejs użytkownika jest tak łatwy w użyciu, że może zostać zaadaptowany do wymagań klienta za pomocą zaledwie kilku kliknięć. A ponieważ jest to rozwiązanie gotowe do użycia, nie jest potrzebna rozległa wiedza inżynierska. W związku z tym ryzyko inwestycyjne jest bardzo niskie. "Dalsze rozszerzanie funkcjonalności systemu wogóle nie jest problemem," wyjaśnia Kronberger. Dzieje się tak dlatego, że EnMon jest technologią opartą na APROL, która pozwala nawet początkującym użytkownikom na rozszerzanie i adaptowanie poszczególnych rozwiązań.

Ulepszona jakość dzięki monitorowaniu warunkowemu

To samo dotyczy rozwiązania APROL ConMon, monitorującego panujące warunki. Przez optymalizację strategii utrzymania zakładu możliwe jest osiągnięcie dwóch korzyści jednocześnie: podniesienie jakości produktu i dostępności maszyn/systemów przy znaczącym obniżeniu kosztów utrzymania.

Jednakże APROL nie jest systemem przeznaczonym jedynie dla właścicieli zakładów korzystających z energii odnawialnej. Ponieważ jesteśmy w trakcie przechodzenia na bardziej odnawialne źródła energii, operatorzy sieci również potrzebują systemu, który może zapewnić niezawodne funkcje monitorowania i sterowania, aby mogli oni obsługiwać swoje sieci w sposób bezpieczny. APROL spełnia wszelkie wymogi systemu o wysokiej dostępności, przez co staje się doskonałym narzędziem do takich zadań.

  • Zalety
    Doskonałe rozwiązanie dla energii odnawialnej i konwencjonalnej
    Jeden system dla wszystkich zakładów
    Prosta konstrukcja
    Niskie ryzyko inwestycyjne
Kronberger Peter #1
"APROL jest doskonałym systemem do zarządzania wyzwaniami związanymi z przechodzeniem na bardziej ekologiczne rodzaje energii." Peter Kronberger, B&R
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.