• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Sterowanie na bazie napędów

Sterownik jest zlokalizowany centralnie na serwonapędzie ACOPOS. Napędy są połączone w sieć i zsynchronizowane między sobą poprzez sieć CAN. Dzięki temu możliwe są aplikacje elektronicznej przekładni i profilu krzywkowego, a także aplikacje CNC jako dodatki do prostych ruchów między dwoma punktami. Kontrola prostych operacji/zadań wizualizacji odbywa się za pomocą sterownika na serwonapędzie ACOPOS. Sygnały We/Wy są połączone w rozdzielnicy lub bezpośrednio w maszynowni. Poprzez wyeliminowanie konieczności zastosowania dodatkowego sterownika, uzyskano możliwość optymalnego wykorzystania nawet bardzo ograniczonej przestrzeni.

ACOPOS_Topologie_4_00
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.