B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Elektronika dla energetyki

Photo_Customer_specific_modules

"Dzięki elastycznym i otwartym rozwiązaniom, często sami jesteśmy w stanie w krótkim czasie wdrożyć aplikacje zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego."

Inż. Tomáš Magula, Menedżer ds. Elektrotechniki, SEMIKRON

SEMIKRON, rodzinne przedsiębiorstwo, jest liderem na rynku modułów diodowych i tyrystorowych, pokrywającym 30% światowego zapotrzebowania, którego produkty można znaleźć w prawie każdej elektrowni wiatrowej działającej na świecie. Wraz z B&R firma SEMIKRON wdrożyła proces trawienia obsługiwany całkowicie za pomocą jednego urządzenia Power Panel. Panele i serwonapędy ACOPOS sterują całym procesem, komunikują się ze stacjami pomiarowymi i przechowują dane pośrednie dla systemu wyższego poziomu.

SEMIKRON wypełnia wszystkie wymagania klientów prowadząc produkcję w dziesięciu zakładach, w tym w aktualnie drugim na świecie pod względem wielkości zakładzie produkcji elementów półprzewodnikowych. Produkcja chipów wymaga najwyższej precyzji na każdym stanowisku linii produkcyjnej.

Proces trawienia wdrożony we współpracy z B&R obsługiwany jest całkowicie za pomocą urządzenia Power Panel. Chipy półprzewodnikowe ustawiane są za pomocą systemu Pick-and-Place zaopatrzonego w cztery serwonapędy ACOPOS i" Power Panel 10,4". Panele wyposażone w serwonapędy ACOPOS sterują całym procesem, komunikują się ze stacjami pomiarowymi i przechowują dane pośrednie dla systemu wyższego poziomu. W obecnej "linii pomiarowej" pełną kontrolę konsoli zapewniają dwa systemy Automation PC. Dzięki pełnemu zintegrowaniu funkcji bezpieczeństwa w systemie automatyki, openSAFETY zapewnia pracownikom bezpieczne i funkcjonalne środowisko pracy i pozwala jednocześnie uszczuplić okablowanie systemu.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.