B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Moment obrotowy + Prędkość x Automatyka = Rekord Świata

gebogenes Blech
Szybkie i precyzyjne gięcie do skomplikowanych kształtów - nawet przy najmniejszych wymiarach

"Gdy po raz pierwszy włączyliśmy prototypy typu Plug&Play, spotkała nas niespodzianka: Cała maszyna funkcjonowała od razu bezbłędnie pod każdym względem."

Dr Alfred Hutterer, Business Manager w Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co KG

TruBend Series 7000 jest rekordzistą jako najszybsza prasa krawędziowa na świecie. Jest to maszyna firmy Trumpf z elektrycznym silnikiem momentowym do obróbki blach, na której gięcie odbywa się szybciej, bezpieczniej, bardziej ergonomicznie i dokładniej. Kompletne rozwiązanie napędu i automatyki firmy B&R zapewnia bezpieczeństwo ruchów osi przy maksymalnej prędkości. Jego wprowadzenie na rynek przebiegło szybko i gładko.

TruBend Series 7000 stanowiła wielki krok na drodze rozwoju. Będąc najszybszą giętarką na świecie zapewnia również optymalną ergonomikę dla wygody obsługi i doskonałą płaszczyznę współdziałania człowieka z maszyną.

Swą doskonałą ergonomikę maszyny TruBend Series 7000 zawdzięczają systemom napędowym ACOPOSmulti. Ten modułowy system firmy B&R wykazał swoją wartość między innymi poprzez sprytnie wykonane okablowanie, zaawansowaną technikę montażu i aktywny odzysk energii. ACOPOSmulti, wyposażony w dwukanałowe blokowanie impulsów zgodne z normą EN 954-1 kategoria 4, spełnia wymagania techniki bezpieczeństwa bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu. Bezpieczne sterowanie ruchem ośmiu osi zrealizowano wprowadzając szybkie węzły we/wy X20 w wysokowydajnym APC620. Na system operacyjny automatyki wybrano AR010 Soft PLC Automation Runtime. Systemy napędowe ACOPOSmulti połączone są poprzez POWERLINK. Decyzję o zastosowaniu technologii B&R podjęto w dużym stopniu ze względu na możliwość objęcia całego systemu automatyki w jednym środowisku programistycznym Automation Studio.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.