Please choose country and language

Systemy ETA zajmują się tematami związanymi z technologią automatyzacji. Każdy system może poradzić sobie z szerokim zakresem aplikacji.

  • Są dwa rodzaje systemów ETA:
  • ETA System : Pojedyńczy
  • ETA System : Rozszerzony

Numery wzorca dla systemów ETA zawierają jedynie komponenty elektromechaniczne. Komponenty elektromechaniczne składają się podstawowych struktur mechanicznych, zespół przewodów, czujników i siłowników. Wybór rekomendowanych komponentów B&R dla instalacji podstawowej struktury można znaleźć w opisie systemu ETA.

ETA System : Pojedyńczy

Pojedyńczy system ETA zawiera jeden sterownik. Jest to zamknięty system, gotowy do pracy i bez konieczności innych komponentów.

Symbol

Nazwa

Komponenty

ETA-210.0106-100 : Sterowanie w otwartej i zamkniętej pętli.

  • Sterownik X20
  • Power Panel 500
    (system wizualizacji i sterowania)
  • Moduły wejść/wyjść
  • Panel do symulacji
  • Czytnik RFID

ETA-510.0102-100 : Zintegrowana technologia bezpieczeństwa

  • Sterownik X20
  • SafeLOGIC (sterownik bezpieczeństwa)
  • Bezpieczne moduły wejsć/wyjść
  • Komponenty bezpieczeństwa

  • 2 sterowniki X20
  • Moduły wejść/wyjść
  • Panel do symulacji
  • System kontroli temperatury

ETA System : Rozszerzony

Rozszerzone systemy ETA nie zawierają sterownika. Do pracy potrzebny jest dodatkowy sterownik. Systemy te są najlepsze w połączeniu z pojedyńczymi systemami ETA.

Symbol

Nazwa

Komponenty

ETA-410.0100-120 : Sterowanie ruchem z ACOPOSmulti

  • ACOPOSmulti
  • 2 silniki synchroniczne
  • Przekładnia zębata i mechanizm krzywkowy

ETA-540.0101-100 : Bezpieczne Sterowanie Napędem

  • ACOPOSmulti SafeMC
  • Mechanizm krzywkowy
  • Wtyczki

ETA-100 jest udostępniony dla uwypuklenia określonego systemu ETA. Składa się z mechanicznej podstawki, 3 pomarańczowych paneli i logo B&R. Elementy sytemu ETA mogą być łączone z elementami systemu ETA-100.

Przewody systemu ETA są ukryte w celu poprawy estetyki

Symbol

Nazwa

Funkcja

System ETA-100.0100-100 : Wizualna prezentacja systemu

Element estetyczny dla uwypuklenia systemu ETA

Please choose country and language

B&R Logo